Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Grado | Colore | Trasmittanza luce | Temp. ambiente di esercizio |
ACSH | Acrilico | Standard | Trasparente | 93% | -30~80°C |
PCTSH | Policarbonato | Trasparente | 90% | -30~100°C | |
PYSH | PET | Trasparente | 87% | -15~55°C | |
PASH | Resina acetalica | Bianco | - | -45~95°C | |
UPSH | Polietilene ad altissimo peso molecolare | Bianco latte | -100~80°C |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
ACSH | - | 150 | - | 118 | - | 1.0 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite |
ACSH2H | - | 50 | - | 25 | - | 1.5 | - | F34 | - | G10 | - | N4 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione T | |||
Tipo | A | B | ACSH PCTSH PASH | PYSH | UPSH |
ACSH PCTSH PYSH PASH UPSH | 20~300 | 20~300 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 0.5 1.5 | 1.0 2.0 |
T | ACSH | PCTSH | UPSH |
PYSH | PASH | ||
0.5 | ±0.1 | - | |
1.0 | ±0.12 | -0.2~+0.7 | |
1.5 | ±0.2 | - | |
2.0 | -0.2~+0.5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione T | Incrementi di 0.5mm | Selezione diam. nominale vite | |||||
Tipo | Numero di fori | A | B | ACSH PCTSH PASH | PYSH | UPSH | F | G | N (Foro passante) |
ACSH PCTSH PYSH PASH UPSH | 2H 4H 6H | 20~300 | 20~300 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 0.5 1.5 | 1.0 2.0 | 6~291.5 (2H, 4H) 6~145.5 (6H) | 4.5~295.5 (2H) 6~291.5 (4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Colore | Lavorazione fori | A (mm) | B (mm) | Diam. nominale foro passante [N] | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Acrilico | Trasparente | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 295.5 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acrilico | Trasparente | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acrilico | Trasparente | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | Trasparente | Senza variante foratura | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | - | - | - | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Resina acetalica | Bianco | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 295.5 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Resina acetalica | Bianco | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Resina acetalica | Bianco | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Resina acetalica | Bianco | Senza variante foratura | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | - | - | - | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Policarbonato (PC) | Trasparente | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 295.5 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Policarbonato (PC) | Trasparente | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Policarbonato (PC) | Trasparente | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato (PC) | Trasparente | Senza variante foratura | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | - | - | - | 0.5 ~ 2 | ||
1 | 7 giorni | 10 | PET | Trasparente | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 295.5 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | PET | Trasparente | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | PET | Trasparente | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 291.5 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | 5 giorni | 10 | PET | Trasparente | Senza variante foratura | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | - | - | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Polietilene ad altissimo peso molecolare | Bianco latte | 2H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 4.5 ~ 295.5 | 1 ~ 2 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Polietilene ad altissimo peso molecolare | Bianco latte | 4H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 491.5 | 6 ~ 291.5 | 1 ~ 2 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Polietilene ad altissimo peso molecolare | Bianco latte | 6H | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | 3 ~ 10 | 6 ~ 245.5 | 6 ~ 291.5 | 1 ~ 2 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Polietilene ad altissimo peso molecolare | Bianco latte | Senza variante foratura | 20 ~ 500 | 20 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2 |
Loading...
Grado | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Colore
Lavorazione fori
A(mm)
B(mm)
Diam. nominale foro passante [N]
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali