Piastre metalliche / superficie fresata e rettificata a rotazione / A configurabile / IT 1.0038 Equiv.

Piastre metalliche / superficie fresata e rettificata a rotazione / A configurabile / IT 1.0038 Equiv.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Si tratta di lastre con dimensioni di lunghezza specificate. [Materiale] EN 1.0038 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

(Economiche) Piastre in EN 1.0038 Equiv./Dimensione A configurabile:Immagine relativa
Materiale: EN 1.0038 Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-T
SSA-
100-100-8
Codice componenteMetodo finituraMisura
SSAFresatura su 6 superfici, rettifica circolare su superfici superiore-inferioreStandard
SST6FFresatura su 6 superficiGrandi
SSTFresatura su 6 superfici, rettifica circolare su superfici superiore-inferiore
TolleranzaA, B~99mm100~250251~
±0.2±0.25±0.4
■Standard di precisione (Valore max)
ElementoSST6FSSA, SST
Parallelismo spessore (per 100mm)0.050.012
Planarità
(per 100mm)
T5, 6-0.05
T8~150.070.03
T16~250.050.015
T28~0.050.012
Perpendicolarità del piano di riferimento0.015 o inf. per 100mm
Smussatura perimetraleC0.5~C1.0
■Standard
■Fresatura su 6 superfici, rettifica circolare su superfici superiore-inferiore
Codice componenteA: Incrementi di 1mmT
B
5, 68, 91012, 1315, 1619, 202225283034, 354050
SSA 25~ 5025
51~ 75
76~ 100
101~ 250
30~ 5040
51~ 75
76~ 100
101~ 200
201~ 500
30~ 5060
51~ 75
76~ 100
101~ 200
201~ 500
30~ 5080
51~ 75
76~ 100
101~ 200
201~ 500
30~ 50100
51~ 75
76~ 100
101~ 200
201~ 500
50~ 75125
76~ 100
101~ 125
126~ 200
201~ 500
101~ 200150
201~ 500
101~ 200160
201~ 500
101~ 200200-
201~ 500-
101~ 200250-
201~ 500-
101~ 200300-
201~ 500-
■Grandi
■Fresatura su 6 superfici
Codice componenteA: Incrementi di 1mmT
B
101213151620222530
SST6F 501~ 800125
501~ 800150
501~ 800160
501~ 800200
501~ 800250
501~ 800300
301~ 800350
801~ 1200
351~ 800400
801~ 1200
401~ 800450
801~ 1200
451~ 800500
801~ 1200
501~ 800600
801~ 1200
601~ 800800
801~ 1200
■Fresatura su 6 superfici, rettifica circolare su superfici superiore-inferiore
Codice componenteA: Incrementi di 1mmT
B
101213151620222530
SST 501~ 800125
501~ 800150
501~ 800160
501~ 800200
501~ 800250
501~ 800300
301~ 800350
801~ 1200
351~ 800400
801~ 1200
401~ 800450
801~ 1200
451~ 800500
801~ 1200
501~ 800600
801~ 1200
601~ 800800
801~ 1200

Varianti

(Economiche) Piastre in EN 1.0038 Equiv./Dimensione A configurabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SSA-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20,​22,​25,​28,​30,​34,​35,​40,​50]
SST6F-[301-1200/1]-[125,​150,​160,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​800]-[10,​12,​13,​15,​16,​20,​22,​25,​30]
SST-[301-1200/1]-[125,​150,​160,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​800]-[10,​12,​13,​15,​16,​20,​22,​25,​30]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di finitura Spessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 5025 ~ 50025 ~ 300
1 10 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)10 ~ 30301 ~ 1200125 ~ 800
1 10 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)10 ~ 30301 ~ 1200125 ~ 800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.0038 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico