Piastre metalliche / superficie fresata e rettificata a rotazione / A configurabile / EN 1.1206 Equiv.

Piastre metalliche / superficie fresata e rettificata a rotazione / A configurabile / EN 1.1206 Equiv.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Si tratta di lastre con dimensioni di lunghezza specificate. [Materiale] EN 1.1206 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

(Economiche) Piastre in EN 1.1206 Equiv./Dimensione A configurabile:Immagine relativa
Materiale: EN 1.1206 Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-T
SCA-
100-100-8
Codice componenteMetodo finituraMisura
SCAFresatura su 6 superfici, rettifica circolare su superfici superiore-inferioreStandard
SCG6FFresatura su 6 superficiGrandi
SCG Fresatura su 6 superfici, rettifica circolare su superfici superiore-inferiore
TolleranzaA, B~99mm100~250251~
±0.2±0.25±0.4
■ Standard
■ Fresatura su 6 superfici, rettifica circolare su superfici superiore-inferiore
Codice componenteA: Incrementi di 1mmT
B
5, 68, 91012, 1315, 1619, 202225283034, 354050
SCA25~ 5025             
51~ 75             
76~ 100             
101~ 250             
30~ 5040             
51~ 75             
76~ 100             
101~ 200             
201~ 500             
30~ 5060             
51~ 75             
76~ 100             
101~ 200             
201~ 500             
30~ 5080             
51~ 75             
76~ 100             
101~ 200             
201~ 500             
30~ 50100             
51~ 75             
76~ 100             
101~ 200             
201~ 500             
50~ 75125             
76~ 100             
101~ 125             
126~ 200             
201~ 500             
101~ 200150             
201~ 500             
101~ 200160             
201~ 500             
101~ 200200-            
201~ 500-            
101~ 200250-            
201~ 500-            
101~ 200300-            
201~ 500-            

■ Standard di precisione (Valore max)
ElementoSCG6FSCA, SCG
Parallelismo spessore (per 100mm)0.050.012
Planarità
(per 100mm)
T 5, 6-0.05
T 8~150.070.03
T16~250.050.015
T28~0.050.012
Perpendicolarità del piano di riferimento0.015 o inf. per 100mm
Smussatura perimetraleC0.5~C1.0
■ Grandi
■ Fresatura su 6 superfici
Codice componenteA: Incrementi di 1mmT
B
101213151620222530
SCG6F501~ 800125         
501~ 800150         
501~ 800160         
501~ 800200         
501~ 800250         
501~ 800300         
301~ 800350         
801~ 1200         
351~ 800400         
801~ 1200         
401~ 800450         
801~ 1200         
451~ 800500         
801~ 1200         
501~ 800600         
801~ 1200         
601~ 800800         
801~ 1200         
■ Fresatura su 6 superfici, rettifica circolare su superfici superiore-inferiore
Codice componenteA: Incrementi di 1mmT
B
101213151620222530
SCG501~ 800125         
501~ 800150         
501~ 800160         
501~ 800200         
501~ 800250         
501~ 800300         
301~ 800350         
801~ 1200         
351~ 800400         
801~ 1200         
401~ 800450         
801~ 1200         
451~ 800500         
801~ 1200         
501~ 800600         
801~ 1200         
601~ 800800         
801~ 1200         

Varianti

(Economiche) Piastre in EN 1.1206 Equiv./Dimensione A configurabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SCA-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20,​22,​25,​28,​30,​34,​35,​40,​50]
SCG6F-[301-1200/1]-[125,​150,​160,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​800]-[10,​12,​13,​15,​16,​20,​22,​25,​30]
SCG-[301-1200/1]-[125,​150,​160,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​800]-[10,​12,​13,​15,​16,​20,​22,​25,​30]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di finitura Spessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
1 8 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 5025 ~ 50025 ~ 300
1 10 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)10 ~ 30301 ~ 1200125 ~ 800
1 10 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)10 ~ 30301 ~ 1200125 ~ 800

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Fresatura su 6 superfici
Fresatura su 6 superfici, rettifica circolare su superfici superiore-inferiore

Informazioni di base

Materiale EN 1.1206 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico