Piastre metalliche / superficie piana rettificata / A configurabile / EN 1.4301 Equiv.

Piastre metalliche / superficie piana rettificata / A configurabile / EN 1.4301 Equiv.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Piastra di lucidatura rotante (acciaio inox) con dimensioni lineari personalizzate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUSS-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40]

Piastre in EN 1.4301 Equiv./Dimensione A configurabile:Immagine relativa
rifinito con rettifica circolare.
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-T
SUSS-
351-200-20
Codice componenteA: Incrementi di 1mmT
B
5681012152025303540
SUSS
(Misura configurabile)
25~ 5025           
51~ 75           
76~ 100           
101~ 250           
30~ 5040           
51~ 75           
76~ 100           
101~ 200           
201~ 500---        
30~ 5060           
51~ 75           
76~ 100           
101~ 200           
201~ 500---        
30~ 5080           
51~ 75           
76~ 100           
101~ 200           
201~ 500---        
30~ 50100           
51~ 75           
76~ 100           
101~ 200           
201~ 500---        
50~ 75125           
76~ 100           
101~ 125           
126~ 200           
201~ 500---        
101~ 200150           
201~ 500---        
101~ 200160           
201~ 500---        
101~ 200200           
201~ 500---        

Varianti

Piastre in EN 1.4301 Equiv./Dimensione A configurabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SUSS-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
1 9 giorni 105 ~ 4025 ~ 50025 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di finitura Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG) Materiale EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico