Piastre metalliche / superficie fresata / configurabile AxBxT / acciaio per utensili, G-Star®, PX5®, NAK55® / temprato, bonificato e rinvenuto

Piastre metalliche / superficie fresata / configurabile AxBxT / acciaio per utensili, G-Star®, PX5®, NAK55® / temprato, bonificato e rinvenuto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in acciaio pretemprato/Dimensioni A, B e T configurabili:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeDurezza
PG-STARFG-Star® (Daido)33~37HRC
PPX5FPXA3030~33HRC
PNAK55FNAK55® (Daido)37~43HRC

Specifiche

Codice componente-A-B-T
       
Tipo Tolleranza spessore piastra Tolleranza dimensioni A, B
PG-STARF Q M-255-155-18
Codice componenteIncrementi di 1mm
TipoTolleranza spessore piastraTolleranza dimensioni A, BABT
A≥B
PG-STARF
PPX5F
P
Q
N
M
P
Q
N
M
50~50020~2005~40
PNAK55F50~300
Tolleranza spessore piastra
PQNM
+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
Tolleranza dimensioni A, B
TipoPG-STARF, PPX5FPNAK55F
Dimensioni A, BPQNMPQNM
250mm o inf.+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
250.5mm o sup.+0.1~+0.60~+0.5±0.25-0.5~0
■Standard di precisione (Valore max)
ElementoValore standard
Parallelismo spessore (per 100mm)0.05
Planarità
(per 100mm)
T5~70.1
T8~150.07
T16~250.05
T26~0.05
G-Star® (Daido)
PX5® (Daido)Perpendicolarità del piano di riferimento
0.015 per 100mm
NAK55® (Daido)Perpendicolarità di ciascun piano0.015 per 100mm
Smussatura perimetraleC0.2~C0.5

Varianti

Piastre in acciaio pretemprato/Dimensioni A, B e T configurabili:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PG-STARFMM-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFMN-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFMP-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFMQ-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFNM-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFNN-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-50/1]
PG-STARFNP-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFNQ-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFPM-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFPN-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFPP-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFPQ-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFQM-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFQN-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFQP-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PG-STARFQQ-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PNAK55FMM-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FMN-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FMP-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FMQ-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FNM-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FNN-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FNP-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FNQ-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FPM-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FPN-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FPP-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FPQ-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FQM-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FQN-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FQP-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PNAK55FQQ-[50-300/1]-[20-300/1]-[5-40/1]
PPX5FMM-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FMN-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FMP-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FMQ-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FNM-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FNN-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FNP-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FNQ-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FPM-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FPN-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FPP-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FPQ-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FQM-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FQN-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FQP-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
PPX5FQQ-[50-500/1]-[20-200/1]-[5-40/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Spessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 8 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 5050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] G-Star® (Daido)5 ~ 4050 ~ 50020 ~ 200
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] NAK55® (Daido)-50 ~ 3005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40
1 7 giorni 10[Acciaio pretemprato] PXA30-50 ~ 5005 ~ 40

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Piastre in acciaio pretemprato/Dimensioni A, B e T configurabili:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di finitura Fresatura su 6 superfici (6F)

Prodotti complementari

Supporto tecnico