Lingotti metallici / superficie fresata / AxBxT configurabile / acciaio dolce, acciaio per utensili, acciaio inox / normalizzato

Lingotti metallici / superficie fresata / AxBxT configurabile / acciaio dolce, acciaio per utensili, acciaio inox / normalizzato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 
Blocchi in metallo/Dimensioni A, B e T configurabili (Incrementi di 0.1mm):Immagine relativa
Codice componenteMaterialeDurezza
SSFBEN 1.0038 Equiv.-
SCFBEN 1.1206 Equiv.-
SCNFBEN 1.1206 Equiv. Rifinit. termica25±3HRC
SCFFEN 1.4305 Equiv.-
SCFSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-A-B-T
SCFB-
30.5-20.6-17.1
■Standard di precisione (Valore max)
ElementoEN 1.0038 Equiv.
EN 1.1206 Equiv.
EN 1.1206 Equiv.
Rifinit. termica
EN 1.4305 Equiv.
EN 1.4301 Equiv.
Parallelismo spessore (per 100mm)0.020.05
Planarità (per 100mm)T1.5~7.90.040.1
T8~15.90.07
T16~0.05
Perpendicolarità (ciascun piano)0.02 per 100mm
Smussatura perimetraleC0.5 o inf.
Incrementi di 0.1mmT: Incrementi di 0.1mm
AT
B
1.5~9.95.0~9.9
SSFBSCFBSCNFBSCFFSCFS
 10.0~ 60.010.0~60.0     
 60.1~100.0     
 10.0~ 60.060.1~100.0   --
 60.1~100.0   --
Incrementi di 0.1mmT: Incrementi di 0.1mm
AT
B
10.0~20.020.1~30.030.1~40.0
SSFBSCFBSCNFBSCFFSCFSSSFBSCFBSCNFBSCFFSCFSSSFBSCFBSCNFBSCFFSCFS
10.0~ 60.010.0~60.0               
60.1~ 100.0               
100.1~ 130.0               
130.1~ 160.0               
160.1~ 180.0               
180.1~ 200.0               
200.1~ 250.020.0~60.0  -    -    -  
250.1~ 300.0  -    -    -  
300.1~ 350.0  -    -    -  
350.1~ 400.0  -    -    -  
400.1~ 450.0  -    -    -  
450.1~ 500.0  -    -    -  
10.0~ 60.060.1~100.0               
60.1~ 100.0               
100.1~ 130.0               
130.1~ 160.0               
160.1~ 180.0               
180.1~ 200.0               
200.1~ 250.0  -    -    -  
250.1~ 300.0  -    -    -  
300.1~ 350.0  -    -    -  
350.1~ 400.0  -    -    -  
400.1~ 450.0  -    -    -  
450.1~ 500.0  -    -    -  
10.0~ 60.0100.1~130.0               
60.1~ 100.0               
100.1~ 130.0               
130.1~ 160.0               
160.1~ 180.0               
180.1~ 200.0               
200.1~ 250.0  -    -    -  
250.1~ 300.0  -    -    -  
300.1~ 350.0  -    -    -  
350.1~ 400.0  -    -    -  
400.1~ 450.0  -    -    -  
450.1~ 500.0  -    -    -  
10.0~ 60.0130.1~160.0               
60.1~ 100.0               
100.1~ 130.0               
130.1~ 160.0               
160.1~ 180.0               
180.1~ 200.0               
200.1~ 250.0  -    -    -  
250.1~ 300.0  -    -    -  
300.1~ 350.0  -    -    -  
350.1~ 400.0  -    -    -  
400.1~ 450.0  -    -    -  
450.1~ 500.0  -    -    -  
10.0~ 60.0160.1~180.0               
60.1~ 100.0               
100.1~ 130.0               
130.1~ 160.0               
160.1~ 180.0               
180.1~ 200.0               
200.1~ 250.0  -    -    -  
250.1~ 300.0  -    -    -  
300.1~ 350.0  -    -    -  
350.1~ 400.0  -    -    -  
400.1~ 450.0  -    -    -  
450.1~ 500.0  -    -    -  
10.0~ 60.0180.1~200.0               
60.1~ 100.0               
100.1~ 130.0               
130.1~ 160.0               
160.1~ 180.0               
180.1~ 200.0               
200.1~ 250.0  -    -    -  
250.1~ 300.0  -    -    -  
300.1~ 350.0  -    -    -  
350.1~ 400.0  -    -    -  
400.1~ 450.0  -    -    -  
450.1~ 500.0  -    -    -  
SFCC disponibile solo per dimensione T fino a 55.0mm.
Incrementi di 0.1mmT: Incrementi di 0.1mm
AT
B
40.1~50.050.1~60.0 60.1~7070.1~8080.1~9090.1~100
SSFBSCFBSCNFBSCFFSCFSSSFBSCFBSCNFBSCFFSCFSSSFBSCFBSSFBSCFBSSFBSCFBSSFBSCFB
10.0~ 60.010.0~60.0                  
60.1~ 100.0                  
100.1~ 130.0                  
130.1~ 160.0                  
160.1~ 180.0                  
180.1~ 200.0                  
200.1~ 250.020.0~60.0  -    -  --------
250.1~ 300.0  -    -  --------
300.1~ 350.0  -    -  --------
350.1~ 400.0  -    -  --------
400.1~ 450.0  -    -  --------
450.1~ 500.0  -    -  --------
10.0~ 60.060.1~100.0                  
60.1~ 100.0                  
100.1~ 130.0                  
130.1~ 160.0                  
160.1~ 180.0                  
180.1~ 200.0                  
200.1~ 250.0  -    -  --------
250.1~ 300.0  -    -  --------
300.1~ 350.0  -    -  --------
350.1~ 400.0  -    -  --------
400.1~ 450.0  -    -  --------
450.1~ 500.0  -    -  --------
10.0~ 60.0100.1~130.0                  
60.1~ 100.0                  
100.1~ 130.0                  
130.1~ 160.0                  
160.1~ 180.0                  
180.1~ 200.0                  
200.1~ 250.0  -    -  --------
250.1~ 300.0  -    -  --------
300.1~ 350.0  -    -  --------
350.1~ 400.0  -    -  --------
400.1~ 450.0  -    -  --------
450.1~ 500.0  -    -  --------
10.0~ 60.0130.1~160.0                  
60.1~ 100.0                  
100.1~ 130.0                  
130.1~ 160.0                  
160.1~ 180.0                  
180.1~ 200.0                  
200.1~ 250.0  -    -  --------
250.1~ 300.0  -    -  --------
300.1~ 350.0  -    -  --------
350.1~ 400.0  -    -  --------
400.1~ 450.0  -    -  --------
450.1~ 500.0  -    -  --------
10.0~ 60.0160.1~180.0                  
60.1~ 100.0                  
100.1~ 130.0                  
130.1~ 160.0                  
160.1~ 180.0                  
180.1~ 200.0                  
200.1~ 250.0  -    -  --------
250.1~ 300.0  -    -  --------
300.1~ 350.0  -    -  --------
350.1~ 400.0  -    -  --------
400.1~ 450.0  -    -  --------
450.1~ 500.0  -    -  --------
10.0~ 60.0180.1~200.0                  
60.1~ 100.0                  
100.1~ 130.0                  
130.1~ 160.0                  
160.1~ 180.0                  
180.1~ 200.0                  
200.1~ 250.0  -    -  --------
250.1~ 300.0  -    -  --------
300.1~ 350.0  -    -  --------
350.1~ 400.0  -    -  --------
400.1~ 450.0  -    -  --------
450.1~ 500.0  -    -  --------

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SCFB-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[1.5-100/0.1]
SCFF-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[5-55/0.1]
SCFS-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[5-60/0.1]
SCNFB-[10-200/0.1]-[10-200/0.1]-[1.5-60/0.1]
SSFB-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[1.5-100/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di finitura Materiale Spessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio al carbonio, acciaio al cromo molibdeno] EN 1.1206 Equiv.1.5 ~ 10010 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.5 ~ 5510 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.5 ~ 6010 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio al carbonio, acciaio al cromo molibdeno] EN 1.1206 Equiv. Finitura termica1.5 ~ 6010 ~ 20010 ~ 200
1 8 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)[Acciaio al carbonio, acciaio al cromo molibdeno] EN 1.0038 Equiv.1.5 ~ 10010 ~ 50010 ~ 200

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico