Blocchi metallici / superficie fresata / AxBxT configurabile / EN 1.0038 Equiv., EN 1.1206 Equiv.

Blocchi metallici / superficie fresata / AxBxT configurabile / EN 1.0038 Equiv., EN 1.1206 Equiv.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Piastra lunga con garanzia di perpendicolarità totale. Materiale: EN 1.0038 Equiv.-EN 1.1206 Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi in metallo/Dimensioni A, B e T configurabili (Incrementi di 0.1mm)/lunghi:Immagine relativa
Codice componenteMateriale
SSFBLEN 1.0038 Equiv.
SCFBLEN 1.1206 Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-L
SSFBL-
20.0-20.5-400.0
■Standard di precisione (Valore max)
ElementoValore standard
Parallelismo spessore0.02 per 100mm
Planarità0.05 per 100mm
Perpendicolarità (ciascun piano)0.02 per 100mm
Smussatura perimetraleC0.5 o inf.
Incrementi di 0.1mmL: Incrementi di 0.1mm
AL
B
200.1~300.0300.1~400.0400.1~500.0500.1~600.0600.1~700.0700.1~800.0800.1~900.0900.1~1000.0
SSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBL
20.0~ 30.020.0~30.0
30.1~ 40.0
40.1~ 50.0
50.1~ 60.0
60.1~ 70.0
70.1~ 80.0
80.1~ 90.0
90.1~ 100.0
20.1~ 30.030.1~40.0
30.1~ 40.0
40.1~ 50.0
50.1~ 60.0
60.1~ 70.0
70.1~ 80.0
80.1~ 90.0
90.1~ 100.0
20.1~ 30.040.1~50.0
30.1~ 40.0
40.1~ 50.0
50.1~ 60.0
60.1~ 70.0
70.1~ 80.0
80.1~ 90.0
90.1~ 100.0
20.1~ 30.050.1~60.0
30.1~ 40.0
40.1~ 50.0
50.1~ 60.0
60.1~ 70.0
70.1~ 80.0
80.1~ 90.0
90.1~ 100.0

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SCFBL-[20-100/0.1]-[20-60/0.1]-[200.1-1000/0.1]
SSFBL-[20-100/0.1]-[20-60/0.1]-[200.1-1000/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di finitura Materiale Spessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio al carbonio, acciaio al cromo molibdeno] EN 1.1206 Equiv.20 ~ 60200.1 ~ 100020 ~ 100
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)[Acciaio al carbonio, acciaio al cromo molibdeno] EN 1.0038 Equiv.20 ~ 60200.1 ~ 100020 ~ 100

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico