Blocchi a L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi a L:Immagine relativa
Codice componenteMateriale
Grado standardGrado di precisione
SSLFSSLGEN 1.0038 Equiv.
SCLFSCLGEN 1.1206 Equiv.
SULF-EN 1.4305 Equiv.
ALLF-EN AW-5052 Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-L-C-D
SSLF-
A120.5-B100.0-L120.0-C30.3-D40.0
■Grado standard
Codice componenteIncrementi di 0.1mm
ABLCD
SSLF
SCLF
SULF
ALLF

10.0
~
200.0

10.0
~
100.0

10.0
~
200.0

5.0
~
200.0

5.0
~
100.0
   (C≤A)( B-D≤80.0
D≤B )

■Grado di precisione
Codice componenteIncrementi di 0.1mm
ABLCD
SSLG
SCLG

10.0
~
160.0

10.0
~
100.0

10.0
~
100.0

5.0
~
160.0

5.0
~
100.0
   (C≤A)( B-D≤60.0
D≤B )
■Grado standard (B10.0 ~ 60.0mm)
Incrementi di 0.1mmB: Incrementi di 0.1mm
AL10.0~30.030.1~50.050.1~60.0
SSLFSCLFSULFALLFSSLFSCLFSULFALLFSSLFSCLFSULFALLF
10.0~ 60.010.0
~
60.0
            
60.1~100.0            
100.1~130.0            
130.1~160.0            
160.1~180.0            
180.1~200.0            
10.0~ 60.060.1
~
100.0
            
60.1~100.0            
100.1~130.0            
130.1~160.0            
160.1~180.0            
180.1~200.0            
10.0~ 60.0100.1
~
130.0
            
60.1~100.0            
100.1~130.0            
130.1~160.0            
160.1~180.0            
180.1~200.0            
10.0~ 60.0130.1
~
160.0
            
60.1~100.0            
100.1~130.0            
130.1~160.0            
160.1~180.0            
180.1~200.0            
10.0~ 60.0160.1
~
180.0
            
60.1~100.0            
100.1~130.0            
130.1~160.0            
160.1~180.0            
180.1~200.0            
10.0~ 60.0180.1
~
200.0
            
60.1~100.0            
100.1~130.0            
130.1~160.0            
160.1~180.0            
180.1~200.0            
■Grado standard (B60.1 ~ 100.0mm)
Incrementi di 0.1mmB: Incrementi di 0.1mm
AL60.1~70.070.1~80.080.1~90.090.1~100.0
SSLFSCLFSULFALLFSSLFSCLFSULFALLFSSLFSCLFSULFALLFSSLFSCLFSULFALLF
10.0~ 60.010.0
~
60.0
                
60.1~100.0                
100.1~130.0                
130.1~160.0                
160.1~180.0                
180.1~200.0                
10.0~ 60.060.1
~
100.0
                
60.1~100.0                
100.1~130.0                
130.1~160.0                
160.1~180.0                
180.1~200.0                
10.0~ 60.0100.1
~
130.0
                
60.1~100.0                
100.1~130.0                
130.1~160.0                
160.1~180.0                
180.1~200.0                
10.0~ 60.0130.1
~
160.0
                
60.1~100.0                
100.1~130.0                
130.1~160.0                
160.1~180.0                
180.1~200.0                
10.0~ 60.0160.1
~
180.0
                
60.1~100.0                
100.1~130.0                
130.1~160.0                
160.1~180.0                
180.1~200.0                
10.0~ 60.0180.1
~
200.0
                
60.1~100.0                
100.1~130.0                
130.1~160.0                
160.1~180.0                
180.1~200.0                

■Grado di precisione
Incrementi di 0.1mmB: Incrementi di 0.1mm
AL10~30.030.1~50.050.1~60.060.1~70.070.1~80.080.1~90.090.1~100.0
SSLGSCLGSSLGSCLGSSLGSCLGSSLGSCLGSSLGSCLGSSLGSCLGSSLGSCLG
10.0~ 60.010.0
~
60.0
              
60.1~100.0              
100.1~130.0              
130.1~160.0              
10.0~ 60.060.1
~
100.0
              
60.1~100.0              
100.1~130.0              
130.1~160.0              

Varianti

Blocchi a L:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ALLF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-200/0.1]-D[5-100/0.1]
SCLF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-200/0.1]-D[5-100/0.1]
SCLG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-100/0.1]-C[5-160/0.1]-D[5-100/0.1]
SSLF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-200/0.1]-D[5-100/0.1]
SSLG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-100/0.1]-C[5-160/0.1]-D[5-100/0.1]
SULF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-200/0.1]-D[5-100/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Precisione A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
1 7 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Grado standard10 ~ 20010 ~ 1005 ~ 2005 ~ 10010 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Grado standard10 ~ 20010 ~ 1005 ~ 2005 ~ 10010 ~ 200
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Grado di precisione10 ~ 16010 ~ 1005 ~ 1605 ~ 10010 ~ 100
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Grado standard10 ~ 20010 ~ 1005 ~ 2005 ~ 10010 ~ 200
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Grado di precisione10 ~ 16010 ~ 1005 ~ 1605 ~ 10010 ~ 100
1 14 giorni 10EN 1.4305 Equiv.Grado standard10 ~ 20010 ~ 1005 ~ 2005 ~ 10010 ~ 200

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico