Blocchi concavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi a U:Immagine relativa
Codice componenteMateriale
Grado standardGrado di precisione
SSHFSSHGEN 1.0038 Equiv.
SCHFSCHGEN 1.1206 Equiv.
SUHF-EN 1.4305 Equiv.
ALHF-EN AW-5052 Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-L-C-D-E
SSHF-
A120.5-B100.0-L120.0-C30.3-D40.0-E50.2
■Grado standard
Codice componenteIncrementi di 0.1mm
ABLCDE
SSHF
SCHF
SUHF
ALHF
15.0~200.010.0~100.010.0~200.05.0~190.01.0~80.0
(B-D≥5)
(Quando 5≤E≤20, D≤10)
5.0~190.0
(C+E+5≤A)
■Grado di precisione
Codice componenteIncrementi di 0.1mm
ABLCDE
SSHG
SCHG
20.0~160.010.0~100.010.0~100.05.0~145.01.0~60.0
(B-D≥5)
(Quando 10≤E≤35, D≤30)
10.0~150.0
(C+E+5≤A)

Varianti

Blocchi a U:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ALHF-A[15-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-190/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1]
SCHF-A[15-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-190/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1]
SCHG-A[20-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-160/0.1]-C[5-145/0.1]-D[1-60/0.1]-E[10-150/0.1]
SSHF-A[15-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-190/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1]
SSHG-A[20-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-100/0.1]-C[5-145/0.1]-D[1-60/0.1]-E[10-150/0.1]
SUHF-A[15-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[5-190/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Precisione A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
1 7 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Grado standard15 ~ 20010 ~ 1005 ~ 1901 ~ 805 ~ 19010 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Grado standard15 ~ 20010 ~ 1005 ~ 1901 ~ 805 ~ 19010 ~ 200
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Grado di precisione20 ~ 16010 ~ 1005 ~ 1451 ~ 6010 ~ 15010 ~ 160
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Grado standard15 ~ 20010 ~ 1005 ~ 1901 ~ 805 ~ 19010 ~ 200
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Grado di precisione20 ~ 16010 ~ 1005 ~ 1451 ~ 6010 ~ 15010 ~ 100
1 7 giorni 10EN 1.4305 Equiv.Grado standard15 ~ 20010 ~ 1005 ~ 1901 ~ 805 ~ 19010 ~ 200

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico