Blocchi inclinati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi inclinati:Immagine relativa
Codice componenteMateriale
Dimensione configurabileAngolo configurabile
SSRFSSRAFEN 1.0038 Equiv.
SCRFSCRAFEN 1.1206 Equiv.
EN 1.4305 Equiv., EN AW-5052 Equiv. ora disponibili online.

Specifiche

Codice componente-A-B-L-C-D(Q)
SSRF
SSRAF
-
-
A100
A100
-
-
B80
B80
-
-
L52.3
L52.3
-
-
C45
C45
-
-
D30.3
Q55
■Dimensione configurabile
Codice componenteIncrementi di 0.1mm
ABLCD
SSRF
SCRF
20.0
~
200.0
10.0
~
100.0
10.0
~
200.0
0.0
~
200.0
2.0
~
100.0
(B≥A/3) (C≤A)(D≤B)
■Angolo configurabile
Codice componenteIncrementi di 0.1mmIncrementi di 1°
ABLCQ
SSRAF
SCRAF
20.0
~
200.0
10.0
~
100.0
10.0
~
200.0
0.0
~
200.0
0
~
90°
(B≥A/3) (C≤A)Incrementi di 1°

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SCRAF-A[20-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[0-200/0.1]-Q[0-90/1]
SCRF-A[20-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[0-200/0.1]-D[2-200/0.1]
SSRAF-A[20-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[0-200/0.1]-Q[0-90/1]
SSRF-A[20-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[0-200/0.1]-D[2-200/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Profilo A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Q
(°)
1 14 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Angolo configurabile20 ~ 20010 ~ 1000 ~ 200-10 ~ 2000 ~ 90
1 14 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Dimensione configurabile20 ~ 20010 ~ 1000 ~ 2002 ~ 20010 ~ 200-
1 14 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Angolo configurabile20 ~ 20010 ~ 1000 ~ 200-10 ~ 2000 ~ 90
1 14 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Dimensione configurabile20 ~ 20010 ~ 1000 ~ 2002 ~ 20010 ~ 200-

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Tolleranza
A, B, L 50mm o inf.±0.05
A, B, L 50mm o sup.±0.1
Smussatura perimetrale C0.2 ~ 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico