Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale |
ALNB | EN AW-5052-H112 Equiv. |
ALDB | EN AW-2017-T351 Equiv. |
ALPB | EN AW-7075-T651 Equiv. |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
ALNB | - | 147.0 | - | 87.0 | - | 56.0 |
Elemento | Valore standard |
Perpendicolarità (ciascun piano) | 0.02 o inf. per 100mm |
Parallelismo superfici superiore-inferiore | 0.02 o inf. per 100mm |
Planarità superfici superiore-inferiore | 0.04 o inf. per 100mm |
Smussatura perimetrale | C0.3 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | ||
A | B | T | |
ALNB (EN AW-5052 Equiv.) | 25.0~200.0 | 25.0~200.0 | 30.1~100.0 |
ALDB (EN AW-2017 Equiv.) | 30,1~ 95,0 | ||
ALPB (EN AW-7075 Equiv.) | 30.1~100.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ALDB-[25-200/0.1]-[25-200/0.1]-[30.1-95/0.1] |
ALNB-[25-200/0.1]-[25-200/0.1]-[30.1-100/0.1] |
ALPB-[25-200/0.1]-[25-200/0.1]-[30.1-100/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Spessore t (mm) | Lunghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 30.1 ~ 95 | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | ||
1 | 12 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 30.1 ~ 100 | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | ||
1 | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 30.1 ~ 100 | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 |
Loading...
Metodo di finitura | Fresatura su 6 superfici (6F) |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Spessore t(mm)
Lunghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali