Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
PNX | - | 510 | - | 30.5 | - | 10 |
Codice componente | A | B | Selezione T | |
A≥B | ||||
Economiche | PNE | 500~2500 (Incrementi di 1mm) | 20~1500 (Incrementi di 1mm) | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
Grado standard | PNX | 500~2500 (Incrementi di 0.1mm) | 20~1500 (Incrementi di 0.1mm) | |
Grado di precisione | PNT |
Codice componente | Dimensioni A, B | Fisse |
PNE | 20~2500 | 0~+1.0 |
PNX | 20~199.9 | ±0.1 |
200~399.9 | ±0.15 | |
400~799.9 | ±0.2 | |
800~2500 | ±0.25 | |
PNT | 20~199.9 | ±0.05 |
200~399.9 | ±0.06 | |
400~799.9 | ±0.08 | |
800~1249.9 | ±0.1 | |
1250~2500 | ±0.12 |
T | 3 | 4, 5 | 6 | 8 | 10 | 12, 15 | 20 | 25 | 30, 35 | 40 | 45, 50 |
Tolleranza | ±0.2 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.0 | ±1.1 | ±1.3 |
Elemento | PNX | PNE, PNT |
Planarità (per 1,000mm) | 3mm | |
Perpendicolarità del piano di riferimento (per 100mm) | Valore di riferimento (0.02) | 0.015 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore t (mm) | Lunghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 500 ~ 2500 | 20 ~ 1500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 500 ~ 2500 | 20 ~ 1500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 500 ~ 2500 | 20 ~ 1500 |
Loading...
Metodo di finitura | Taglio di precisione | Materiale | EN AW-5052 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore t(mm)
Lunghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali