Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B | - | T | ||||||||||
Tipo | Tolleranza dimensioni A, B | |||||||||||||||
PHLN | M | - | 255 | - | 220 | - | 15 |
Codice componente | Incrementi di 0.5mm | Selezione T | |||
Tipo | Tolleranza dimensioni A, B | A | B | ||
A≥B | |||||
Standard | PHLN | P Q N M | 25~500 | 10~300 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
Grandi | L-PHLN | 250~2500 | 20~1000 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
Dimensioni A, B | P | Q | N | M |
250mm o inf. | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 | ±0.1 | -0.2~0 |
250.5mm o sup. | +0.1~+0.6 | 0~+0.5 | ±0.25 | -0.5~0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
L-PHLNM-[250-2500/0.5]-[20-1000/0.5]-[4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
L-PHLNN-[250-2500/0.5]-[20-1000/0.5]-[4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
L-PHLNP-[250-2500/0.5]-[20-1000/0.5]-[4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
L-PHLNQ-[250-2500/0.5]-[20-1000/0.5]-[4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
PHLNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
PHLNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
PHLNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
PHLNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore t (mm) | Lunghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 50 | 250 ~ 2500 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 ~ 50 | 250 ~ 2500 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 ~ 50 | 250 ~ 2500 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 ~ 50 | 250 ~ 2500 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 ~ 50 | 25 ~ 500 | 10 ~ 300 |
Loading...
Metodo di finitura | Fresati sui lati (4F) | Materiale | EN AW-5052 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore t(mm)
Lunghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali