Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
PHX | - | 630.5 | - | 121 | - | 10 |
Codice componente | A | B | Selezione T | |
A≥B | ||||
Economiche | PHE | 500~2500 (Incrementi di 1mm) | 20~1500 (Incrementi di 1mm) | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
Grado standard | PHX | 500~2500 (Incrementi di 0.1mm) | 20~1500 (Incrementi di 0.1mm) | |
Grado di precisione | PHT |
Codice componente | Dimensioni A, B | Fisse |
PHE | 20~2500 | 0~+1.0 |
PHX | 20~199.9 | ±0.1 |
200~399.9 | ±0.15 | |
400~799.9 | ±0.2 | |
800~2500 | ±0.25 | |
PHT | 20~199.9 | ±0.05 |
200~399.9 | ±0.06 | |
400~799.9 | ±0.08 | |
800~1249.9 | ±0.1 | |
1250~2500 | ±0.12 |
T | 4, 5, 6 | 8, 10, 12 | 15 | 20 | 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
Tolleranza | ±0.04 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.15 |
Elemento | PHX | PHE, PHT |
Planarità (per 1,000mm) | 0.4mm | |
Perpendicolarità del piano di riferimento (per 100mm) | Valore di riferimento (0.02) | 0.015 |
Codice componente
|
---|
PHE-[500-2500/1]-[20-1500/1]-[4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
PHT-[500-2500/0.1]-[20-1500/0.1]-[4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
PHX-[500-2500/0.1]-[20-1500/0.1]-[4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore t (mm) | Lunghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 50 | 500 ~ 2500 | 20 ~ 1500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 50 | 500 ~ 2500 | 20 ~ 1500 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 4 ~ 50 | 500 ~ 2500 | 20 ~ 1500 |
Loading...
Metodo di finitura | Taglio di precisione | Materiale | EN AW-5052 Equiv. | Rugosità superficie | Ra 1.6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore t(mm)
Lunghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali