Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B | - | T | ||||||
Tipo | Finitura superfici superiore-inferiore | Tolleranza spessore piastra | Tolleranza dimensioni A, B | |||||||||
PP | F | Q | M | - | 255 | - | 220 | - | 18 |
Codice componente | Incrementi di 0.5mm | ||||||
Tipo | Finitura superfici superiore-inferiore | Tolleranza spessore piastra | Tolleranza dimensioni A, B | A | B | T | |
Selezione | Selezione | A≥B | |||||
Standard | PP | F (Fresatura) S (Rettifica tangenziale) | P Q N M | P Q N M | 25~ 500 | 10~ 300 | 5~ 50 |
Grandi | L-PP | F (Fresatura) | 250~ 2400 | 20~ 800 | 3~ 50 |
Finitura superfici superiore-inferiore | Lunghezza A, B | P | Q | N | M |
F (Fresatura) | 550mm o inf. | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 | ±0.1 | -0.2~0 |
550.5mm o sup. | +0.1~+0.4 | 0~+0.3 | ±0.15 | -0.3~0 | |
S (Rettifica tangenziale) | +0.1~+0.2 | 0~+0.1 | ±0.05 | -0.1~0 |
Finitura superfici superiore-inferiore | Lunghezza A, B | P | Q | N | M |
F (Fresatura) S (Rettifica tangenziale) | 250mm o inf. | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 | ±0.1 | -0.2~0 |
250.5mm o sup. | +0.1~+0.6 | 0~+0.5 | ±0.25 | -0.5~0 |
Elemento | Finitura superfici superiore-inferiore | ||
F (Fresatura) | S (Rettifica tangenziale) | ||
Parallelismo spessore (per 100mm) | T3~ 6.5 | 0.05 | 0.025 |
T7~ 12.5 | 0.03 | ||
T13~ 15.5 | 0.05 | ||
T16~ 20.5 | 0.07 | 0.07 | |
T21~ 50 | 0.1 | 0.1 | |
Planarità (per 100mm) | T3~ 8.5 | 0.15 | 0.12 |
T9~ 12.5 | 0.13 | 0.06 | |
T13~ 20.5 | 0.12 | ||
T21~ 50 | 0.1 | ||
Perpendicolarità del piano di riferimento | 0.015 per 100mm | ||
Smussatura perimetrale | Standard | C0.3 o inf. | |
Grandi | Smussatura fine C0.1 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
L-PPFMM-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFMN-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFMP-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFMQ-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFNM-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFNN-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFNP-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFNQ-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFPM-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFPN-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFPP-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFPQ-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFQM-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFQN-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFQP-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
L-PPFQQ-[250-1600/0.5]-[20-800/0.5]-[3-50/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore t (mm) | Lunghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 50 | 250 ~ 1600 | 20 ~ 800 |
Loading...
Dimensione A | x | Prezzo unitario area | = | Prezzo |
Codice componente | A | T B | 5 | 5.5~6.5 | 7~10 | 10.5~15 | 15.5~20 | 20.5~25 | 25.5~30 | 30.5~35 | 35.5~40 | 40.5~45 | 45.5~50 |
PPF□□ L-PP Misure grandi elencate a P.1791. | 25 ~ 50 | 10~19.5 | |||||||||||
50.5~ 75 | |||||||||||||
75.5~ 100 | |||||||||||||
100.5~ 250 | |||||||||||||
25 ~ 50 | 20~50 | ||||||||||||
50.5~ 75 | |||||||||||||
75.5~ 100 | |||||||||||||
100.5~ 250 | |||||||||||||
50.5~ 75 | 50.5~75 | ||||||||||||
75.5~ 100 | |||||||||||||
100.5~ 200 | |||||||||||||
200.5~ 500 | |||||||||||||
75.5~ 100 | 75.5~100 | ||||||||||||
100.5~ 200 | |||||||||||||
200.5~ 300 | |||||||||||||
300.5~ 500 | |||||||||||||
100.5~ 250 | 100.5~125 | ||||||||||||
250.5~ 500 | |||||||||||||
125.5~ 300 | 125.5~150 | ||||||||||||
300.5~ 500 | |||||||||||||
150.5~ 300 | 150.5~160 | ||||||||||||
300.5~ 500 | |||||||||||||
160.5~ 300 | 160.5~200 | ||||||||||||
300.5~ 500 | |||||||||||||
200.5~ 350 | 200.5~250 | ||||||||||||
350.5~ 500 | |||||||||||||
250.5~ 500 | 250.5~300 |
Codice componente | A | T B | 5, 6 | 7~10 | 10.5~15 | 15.5~20 | 20.5~25 | 25.5~30 | 30.5~35 | 35.5~40 | 40.5~45 | 45.5~50 |
PPS□□ | 25 ~ 50 | 10~19.5 | ||||||||||
50.5~ 75 | ||||||||||||
75.5~ 100 | ||||||||||||
100.5~ 250 | ||||||||||||
25 ~ 50 | 20~50 | |||||||||||
50.5~ 75 | ||||||||||||
75.5~ 100 | ||||||||||||
100.5~ 250 | ||||||||||||
50.5~ 75 | 50.5~75 | |||||||||||
75.5~ 100 | ||||||||||||
100.5~ 200 | ||||||||||||
200.5~ 500 | ||||||||||||
75.5~ 100 | 75.5~100 | |||||||||||
100.5~ 200 | ||||||||||||
200.5~ 300 | ||||||||||||
300.5~ 500 | ||||||||||||
100.5~ 250 | 100.5~125 | |||||||||||
250.5~ 500 | ||||||||||||
125.5~ 300 | 125.5~150 | |||||||||||
300.5~ 500 | ||||||||||||
150.5~ 300 | 150.5~160 | |||||||||||
300.5~ 500 | ||||||||||||
160.5~ 300 | 160.5~200 | |||||||||||
300.5~ 500 | ||||||||||||
200.5~ 350 | 200.5~250 | |||||||||||
350.5~ 500 | ||||||||||||
250.5~ 500 | 250.5~300 |
Metodo di finitura | Fresatura su 6 superfici (6F) | Materiale | EN AW-7075 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore t(mm)
Lunghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali