Lamiere metalliche / lingotti metallici / laminati non rettificati / A configurabile / EN CW004A Equiv., EN CW008A Equiv. / temprato in lavorazione

Lamiere metalliche / lingotti metallici / laminati non rettificati / A configurabile / EN CW004A Equiv., EN CW008A Equiv. / temprato in lavorazione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in rame elettrolitico:Immagine relativa
Codice componente Materiale
CTARame elettrolitico
JIS H3100 EN CW004A Equiv.
CJARame senza ossigeno
JIS H3100 EN CW008A Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-T
CTA-200-150-10
■Rame elettrolitico
Codice componenteA: Incrementi di 1mmT

B
56810121518202530
CTA
(Misura configurabile)
25~5025
51~75
76~100
101~200
201~250
40~5040
51~75
76~100
101~200
201~300
60~7560
76~100
101~200
201~300
80~10080
101~200
201~300
100~200100
201~300
125~200125
201~300
150~200150
201~300
200~300200
250~300250
■Rame senza ossigeno
Codice componenteA: Incrementi di 1mmT

B
56810121518202530
CJA
(Misura configurabile)
25~5025
51~75
76~100
101~200
201~250
40~5040
51~75
76~100
101~200
201~300
60~7560
76~100
101~200
201~300
80~10080
101~200
201~300
100~200100
201~300
125~200125
201~300
150~200150
201~300
200~300200
250~300250
■Standard di precisione (Valore max)
Planarità (per 1.000mm)2mm
Perpendicolarità del piano di riferimento0.015 per 100mm
Smussatura perimetraleC0.3 o inf.

Tolleranza
dimensione
A, B100mm o inf.101mm o sup.
±0.2±0.3
TT5
T6, 8
T10, 12
T15~20
T25
T30
±0.18±0.23±0.28±0.35±0.55±0.66

Varianti

Piastre in rame elettrolitico:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CJA-[25-300/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​200,​250]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​18,​20,​25,​30]
CTA-[25-300/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​200,​250]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​18,​20,​25,​30]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Spessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)

-

1 7 giorni 10[Rame] Rame senza ossigeno5 ~ 3025 ~ 30025 ~ 250

-

1 7 giorni 10[Rame] Rame elettrolitico5 ~ 3025 ~ 30025 ~ 250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di finitura Fresatura su 6 superfici (6F)

Prodotti complementari

Supporto tecnico