• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piastre metalliche / A configurabili / acciaio dolce, acciaio inox, alluminio

Piastre metalliche / A configurabili / acciaio dolce, acciaio inox, alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Barre piatte in metallo:Immagine relativa
TipoCodice componenteMateriale
Piatte in acciaioFSSEN 1.0038 Equiv.
FSCEN 1.1191 (trafilato a freddo) Equiv.
FSSSEN 1.4301 Equiv.
FSSAA6063S

Specifiche

Codice componente-A-B-T
FSC-
560-25-9
■ Standard di precisione
ElementoFSS, FSCFSSSFSSA
• Tolleranza dimensione T
5, 6 9, 10 12, 16 19~30
 0  0  0  0
-0.18 -0.22 -0.27 -0.3
5, 6 9, 10 12, 16 19~30
 0  0  0  0
-0.3 -0.22 -0.27 -0.33
5, 6 8~12 15 20, 25 30
±0.27 ±0.3 ±0.35 ±0.38 ±0.45
• Tolleranza dimensione A±0.15±0.15±0.15
• Tolleranza dimensione B
16   ~25   ~50   ~60   ~100  ~125
 0       0      0      0      0     0
-0.18 -0.21 -0.25 -0.3 -0.35 -0.4
 15    ~25   ~50  ~60  ~125
 0       0      0      0      0
-0.27 -0.33 -0.39 -0.46 -0.73
 15    ~20    ~30   ~50   ~100
 ±0.35 ±0.38 ±0.45 ±0.54 ±0.92
• Piegatura0.1 o inf per 100mm0.1 o inf per 100mm0.1 o inf per 100mm
• Taglio smuss. perim.C0.1~0.3C0.1~0.3C0.1~0.3

Varianti

Barre piatte in metallo:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FSC-[30-800/1]-[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-[5,​6,​9,​12,​16,​19,​22,​25,​30]
FSS-[30-800/1]-[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-[5,​6,​9,​10,​12,​16,​19,​22,​25,​30]
FSSA-[30-800/1]-[15,​20,​30,​40,​50,​60,​100]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
FSSS-[30-800/1]-[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-[5,​6,​9,​10,​12,​16,​19,​22,​25,​30]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Spessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)

-

1 6 giorni 10[Acciaio al carbonio, acciaio al cromo molibdeno] EN 1.1191 Equiv.5 ~ 3030 ~ 80016 ~ 125

-

1 6 giorni 10[Acciaio al carbonio, acciaio al cromo molibdeno] EN 1.0038 Equiv.5 ~ 3030 ~ 80016 ~ 125

-

1 6 giorni 10[Alluminio] EN AW-6063 Equiv.5 ~ 3030 ~ 80015 ~ 100

-

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.5 ~ 3030 ~ 80015 ~ 125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di finitura Piatte laminate a freddo/squadrate in acciaio (FB)

Prodotti complementari

Supporto tecnico