Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
IKKB | EN-JL 1040 Equiv. | Vernice di fondo (grigio) |
AIKKB | EN AC-51300 Equiv. | - |
Codice componente | - | A | - | D | - | DA |
IKKB150 | - | A100 | - | D7 | - | DA10 |
Codice componente | A | Selezione D | Selezione DA | Corpo piastra angolare | Lato A e H | Lato A | Lato H | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | H | W | T | T1 | B | J | K | V | Z | IKKB | AIKKB | |||
IKKB AIKKB | 100 | *50S | 4 5 6 | 3 4 5 | 50 | 15 | 8 | 30 | 25 | 10 | 45 | 40 | - | |
100 | 7 9 11 | 6 8 10 | 100 | 14 | 70 | 45 | 40 | |||||||
150 | 50 | 4 5 6 | 3 4 5 | 50 | 15 | 8 | 30 | 25 | 10 | 75 | 60 | - | ||
70 | 7 9 11 | 6 8 10 | 100 | 14 | 70 | 40 | 15 | |||||||
75 | 75 | 50 | 40 | 20 | - | |||||||||
100 | 100 | 70 | 45 | 40 | ||||||||||
200 | 75 | 7 9 11 | 6 8 10 | 75 | 15 | 14 | 50 | 40 | 20 | 110 | 70 | - | ||
120 | 100 | 70 | 50 | 50 | ||||||||||
250 | 120 | 7 9 11 | 6 8 10 | 100 | 18 | 15 | 70 | 50 | 50 | 140 | 90 | |||
300 | 150 | 40 | 90 | 190 | ||||||||||
350 | 150 | 230 | 100 | |||||||||||
400 | 150 | 260 | 120 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Altezza H (mm) | Dimensione A (mm) | D (mm) | DA (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Alluminio | 100 | 100 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Alluminio | 150 | 70 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Alluminio | 150 | 100 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Alluminio | 200 | 120 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Alluminio | 250 | 120 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Alluminio | 300 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Alluminio | 350 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Alluminio | 400 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | 100 | 50 (W 50) | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | 100 | 100 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | 150 | 50 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | 150 | 70 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | 150 | 75 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | 150 | 100 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | 200 | 75 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | 200 | 120 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | 250 | 120 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | 300 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | 350 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Acciaio | 400 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 |
Loading...
Strength | Standard (Fusione) | Hole Machining | Fori passanti e di riferimento |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Altezza H(mm)
Dimensione A(mm)
D(mm)
DA(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali