Staffe angolari / versione larga / foro passante, foro per perno cilindrico / ghisa / primerizzato

Staffe angolari / versione larga / foro passante, foro per perno cilindrico / ghisa / primerizzato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Essendo largo, può essere utilizzato per le parti in cui l'altezza della piastra angolare è limitata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre angolari Larghe:Immagine relativa
TipoFori di montaggioMaterialeTrattamento superficie
WIKFBSenza foriEN-JL 1040 Equiv.Vernice
di fondo
WIKDCon fori di montaggio
WIKKCon fori di montaggio e di riferimento
Trattamento superficie non applicabile alle superfici lavorate e ai fori.

Specifiche

Codice componente-A
WIKD100
-
100
Codice componenteAWTT1BaXFhYGDH7bdWIKFBWIKDWIKK
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
TipoH1 ~ 19 pz.20~501 ~ 19 pz.20~501 ~ 19 pz.20~50
WIKFB
WIKD
WIKK
1001002001815165593940593940103511
15010020010989
150150200845166
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WIKD100-100
WIKD150-100
WIKD150-150
WIKFB100-100
WIKFB150-100
WIKFB150-150
WIKK100-100
WIKK150-100
WIKK150-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHole Machining Altezza H
(mm)
Dimensione A
(mm)

317.51 €

1 Disponibile 7 giorni 10Con foro di montaggio100100

118.94 €

1 Disponibile 7 giorni 10Con foro di montaggio150100

157.94 €

1 Disponibile 7 giorni 10Con foro di montaggio150150

102.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10Senza foro100100

139.34 €

1 Disponibile 7 giorni 10Senza foro150100

152.98 €

1 Disponibile 7 giorni 10Senza foro150150

152.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10Con foro di montaggio e di riferimento100100

171.04 €

1 Disponibile 7 giorni 10Con foro di montaggio e di riferimento150100

228.40 €

1 Disponibile 7 giorni 10Con foro di montaggio e di riferimento150150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio Strength Standard (Fusione)

Prodotti complementari

Supporto tecnico