Supporti in acciaio saldato - Tipo e misura fori selezionabili

Supporti in acciaio saldato - Tipo e misura fori selezionabili
Distanziatore saldato del tipo a trave in acciaio la cui altezza può essere fissata. Il passaggio in altezza può essere modificato.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti in acciaio saldato - Tipo e misura fori selezionabili:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
YSCFTEN 1.0038 Equiv.-
YSSFTOssido nero
YSMFTNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente-B-H-G-F-M-N
YSCFT100-B150-H251-G80-F74-M8-N11
Codice componenteBIncrementi di 1mmSelezioneTT1EtSF1G1
TipoAHGFM (Foro maschiato)N (Foro passante)
YSCFT
YSSFT
YSMFT
100100100~30030~8070~808
10
12
9
11
14
109503.2228080
12030~10032100
15030~13044130
12512030~10095~100754.519100100
15015030~12095~120141232120120
20020030~170120~17010044160160

Varianti

Supporti in acciaio saldato - Tipo e misura fori selezionabili:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
YSCFT100-B100-H[100-300/1]-G[30-80/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSCFT100-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSCFT100-B150-H[100-300/1]-G[30-130/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSCFT125-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[95-100/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSCFT150-B150-H[100-300/1]-G[30-120/1]-F[95-120/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSCFT200-B200-H[100-300/1]-G[30-170/1]-F[120-170/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSMFT100-B100-H[100-300/1]-G[30-80/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSMFT100-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSMFT100-B150-H[100-300/1]-G[30-130/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSMFT125-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[95-100/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSMFT150-B150-H[100-300/1]-G[30-120/1]-F[95-120/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSMFT200-B200-H[100-300/1]-G[30-170/1]-F[120-170/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSSFT100-B100-H[100-300/1]-G[30-80/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSSFT100-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSSFT100-B150-H[100-300/1]-G[30-130/1]-F[70-80/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSSFT125-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[95-100/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSSFT150-B150-H[100-300/1]-G[30-120/1]-F[95-120/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
YSSFT200-B200-H[100-300/1]-G[30-170/1]-F[120-170/1]-M[8,​10,​12]-N[9,​11,​14]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Altezza H
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Selezione diam. foro maschiato [M]
(mm)
Selezione diam. foro passante [N]
(mm)
1 9 giorni 10Non fornito100100100 ~ 30070 ~ 8030 ~ 808 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Non fornito100120100 ~ 30070 ~ 8030 ~ 1008 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Non fornito100150100 ~ 30070 ~ 8030 ~ 1308 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Non fornito125120100 ~ 30095 ~ 10030 ~ 1008 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Non fornito150150100 ~ 30095 ~ 12030 ~ 1208 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Non fornito200200100 ~ 300120 ~ 17030 ~ 1708 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Nichelatura chimica100100100 ~ 30070 ~ 8030 ~ 808 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Nichelatura chimica100120100 ~ 30070 ~ 8030 ~ 1008 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Nichelatura chimica100150100 ~ 30070 ~ 8030 ~ 1308 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Nichelatura chimica125120100 ~ 30095 ~ 10030 ~ 1008 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Nichelatura chimica150150100 ~ 30095 ~ 12030 ~ 1208 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Nichelatura chimica200200100 ~ 300120 ~ 17030 ~ 1708 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Ossido nero100100100 ~ 30070 ~ 8030 ~ 808 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Ossido nero100120100 ~ 30070 ~ 8030 ~ 1008 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Ossido nero100150100 ~ 30070 ~ 8030 ~ 1308 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Ossido nero125120100 ~ 30095 ~ 10030 ~ 1008 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Ossido nero150150100 ~ 30095 ~ 12030 ~ 1208 ~ 129 ~ 14
1 9 giorni 10Ossido nero200200100 ~ 300120 ~ 17030 ~ 1708 ~ 129 ~ 14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altezza acciaio profilato configurabile Materiale EN 1.0038 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico