Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Senza fori | Posizione fori configurabile | ||
YSSTC | YSCT | - | |
YSSTB | YSST | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
YSSTM | YSMT | Nichelatura chimica | |
- | YSFT | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | B | - | H | - | G | - | F |
YSSTB100 YSST150 | - - | B150 B150 | - - | H300 H200 | - | G100 | - | F95 |
Codice componente | B | Selezione H | T | T1 | E | t | S | Prezzo unitario | |||||||||
YSSTC | YSSTB | YSSTM | |||||||||||||||
Tipo | A | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | |||||||
YSSTC YSSTB YSSTM | 100 | 100 | 100 150 200 250 300 | 10 | 9 | 50 | 3.2 | 22 | |||||||||
120 | 32 | ||||||||||||||||
150 | 44 | ||||||||||||||||
125 | 120 | 75 | 4.5 | 19 | |||||||||||||
150 | 150 | 14 | 12 | 32 | |||||||||||||
200 | 200 | 100 | 44 |
Codice componente | B | Selezione H | Incrementi di 1mm | T | T1 | E | t | S | F1 | G1 | M | N | Prezzo unitario | |||||||||||||
YSCT | YSST | YSMT | YSFT | |||||||||||||||||||||||
Tipo | A | G | F | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | H100 | H150 H200 | H250 H300 | |||||||||||
YSCT YSST YSMT YSFT | 100 | 100 | 100 150 200 250 300 | 30~80 | 70~80 | 10 | 9 | 50 | 3.2 | 22 | 80 | 80 | M10 | 11 | ||||||||||||
120 | 30~100 | 32 | 100 | |||||||||||||||||||||||
150 | 30~130 | 44 | 130 | |||||||||||||||||||||||
125 | 120 | 30~100 | 95~100 | 75 | 4.5 | 19 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
150 | 150 | 35~120 | 95~120 | 14 | 12 | 32 | 120 | 120 | M12 | 14 | ||||||||||||||||
200 | 200 | 35~170 | 120~170 | 100 | 44 | 160 | 160 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Lavorazione fori | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Altezza H (mm) | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Posizione fori configurabile | 100 | 100 | 100 ~ 300 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Posizione fori configurabile | 100 | 120 | 100 ~ 300 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Posizione fori configurabile | 100 | 150 | 100 ~ 300 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Posizione fori configurabile | 125 | 120 | 100 ~ 300 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Posizione fori configurabile | 150 | 150 | 100 ~ 300 | 95 ~ 120 | 35 ~ 120 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Posizione fori configurabile | 200 | 200 | 100 ~ 300 | 120 ~ 170 | 35 ~ 170 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Posizione fori configurabile | 100 | 100 | 100 ~ 300 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Posizione fori configurabile | 100 | 120 | 100 ~ 300 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Posizione fori configurabile | 100 | 150 | 100 ~ 300 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Posizione fori configurabile | 125 | 120 | 100 ~ 300 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Posizione fori configurabile | 150 | 150 | 100 ~ 300 | 95 ~ 120 | 35 ~ 120 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Posizione fori configurabile | 200 | 200 | 100 ~ 300 | 120 ~ 170 | 35 ~ 170 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Posizione fori configurabile | 100 | 100 | 100 ~ 300 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Posizione fori configurabile | 100 | 120 | 100 ~ 300 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Posizione fori configurabile | 100 | 150 | 100 ~ 300 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Posizione fori configurabile | 125 | 120 | 100 ~ 300 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Posizione fori configurabile | 150 | 150 | 100 ~ 300 | 95 ~ 120 | 35 ~ 120 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Posizione fori configurabile | 200 | 200 | 100 ~ 300 | 120 ~ 170 | 35 ~ 170 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Posizione fori configurabile | 100 | 100 | 100 ~ 300 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Posizione fori configurabile | 100 | 120 | 100 ~ 300 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Posizione fori configurabile | 100 | 150 | 100 ~ 300 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Posizione fori configurabile | 125 | 120 | 100 ~ 300 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Posizione fori configurabile | 150 | 150 | 100 ~ 300 | 95 ~ 120 | 35 ~ 120 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Posizione fori configurabile | 200 | 200 | 100 ~ 300 | 120 ~ 170 | 35 ~ 170 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Senza fori | 100 | 100 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Senza fori | 100 | 120 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Senza fori | 100 | 150 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Senza fori | 125 | 120 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Senza fori | 150 | 150 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Senza fori | 200 | 200 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza fori | 100 | 100 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza fori | 100 | 120 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza fori | 100 | 150 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza fori | 125 | 120 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza fori | 150 | 150 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | Senza fori | 200 | 200 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Senza fori | 100 | 100 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Senza fori | 100 | 120 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Senza fori | 100 | 150 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Senza fori | 125 | 120 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Senza fori | 150 | 150 | 100 ~ 300 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Senza fori | 200 | 200 | 100 ~ 300 | - | - |
Loading...
Tipo | Acciaio profilato |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Lavorazione fori
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Altezza H(mm)
F(mm)
G(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali