Supporti in acciaio saldato / A piastra

Supporti in acciaio saldato / A piastra
Con questo distanziatore saldato è possibile impostare l'altezza e la distanza dei fori di fissaggio con incrementi di 1 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti in acciaio saldato/A piastra:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
YSSPEN 1.0038 Equiv.-
YSBPOssido nero
YSMPNichelatura chimica
YSFPEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-B-H-F-G-Tipo fori
YSSP100
YSSP200
-
-
B100
B150
-
-
H150
H200
-
-
F75
F100
-
-
G80
G150
-
-
M6
N6
Codice componenteBIncrementi di 1mmTipo foriCVWd
TipoAHFG
YSSP
(Senza trattamento superficie)

YSBP
(Ossido nero)

YSMP
(Nichelatura chimica)

YSFP
(Acciaio inox)
1005050~20015≤F≤B-2080M6
(Fori maschiati)
N6
(Fori passanti Ø6.5)
5030806.5
6040
7050
8060
10080
1205090~10060301009
6040
7050
8060
10080
120100
15050105~1307530130
6040
7050
8060
10080
1209012011
150120
20050130~18010030170
6040
7050
8060
10070
12090
150120
200170

Varianti

Supporti in acciaio saldato/A piastra:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
YSBP100-B[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-200/1]
YSBP120-B[50,​60,​70,​80,​100,​120]-H[50-200/1]
YSBP150-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]-H[50-200/1]
YSBP200-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​200]-H[50-200/1]
YSFP100-B[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-200/1]
YSFP120-B[50,​60,​70,​80,​100,​120]-H[50-200/1]
YSFP150-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]-H[50-200/1]
YSFP200-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​200]-H[50-200/1]
YSMP100-B[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-200/1]
YSMP120-B[50,​60,​70,​80,​100,​120]-H[50-200/1]
YSMP150-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]-H[50-200/1]
YSMP200-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​200]-H[50-200/1]
YSSP100-B[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-200/1]
YSSP120-B[50,​60,​70,​80,​100,​120]-H[50-200/1]
YSSP150-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]-H[50-200/1]
YSSP200-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​200]-H[50-200/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Altezza H
(mm)
1 12 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero10050 ~ 10050 ~ 200
1 12 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero12050 ~ 12050 ~ 200
1 12 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero15050 ~ 15050 ~ 200
1 12 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero20050 ~ 20050 ~ 200
1 12 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito10050 ~ 10050 ~ 200
1 12 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito12050 ~ 12050 ~ 200
1 12 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito15050 ~ 15050 ~ 200
1 12 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito20050 ~ 20050 ~ 200
1 11 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica10050 ~ 10050 ~ 200
1 11 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica12050 ~ 12050 ~ 200
1 11 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica15050 ~ 15050 ~ 200
1 11 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica20050 ~ 20050 ~ 200
1 12 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito10050 ~ 10050 ~ 200
1 12 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito12050 ~ 12050 ~ 200
1 12 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito15050 ~ 15050 ~ 200
1 12 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito20050 ~ 20050 ~ 200

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Supporti in acciaio saldato/A piastra:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Piastre

Prodotti complementari

Supporto tecnico