Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
BRWS | EN 1.0038 Equiv. | - |
BRWB | Ossido nero | |
BRWM | Nichelatura chimica | |
BRWF | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | W | - | H | - | E |
BRWS60 | - | W100 | - | H200 | - | E50 |
Codice componente | W | H Incrementi di 5mm | Selezione E | T | t | |
Tipo | A | |||||
BRWS (Senza trattamento) BRWB (Ossido nero) BRWM (Nichelatura chimica) BRWF (Acciaio inox) | 50 | 40 | 50~250 | 25 50 90 140 190 | 10 | 6 |
50 | ||||||
60 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
60 | 50 | 50~250 | 25 50 90 140 190 | 10 | 6 | |
60 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
70 | 70 | 50~250 | 25 50 90 140 190 | 10 | 6 | |
80 | ||||||
100 | ||||||
80 | 80 | |||||
100 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Dimensione A (mm) | E (mm) | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | 50 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | 60 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 50 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | 70 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 70 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | 80 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 80 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox | 50 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox | 60 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 50 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox | 70 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 70 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox | 80 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 80 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | 50 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | 60 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 50 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | 70 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 70 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | 80 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 80 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | 50 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | 60 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 50 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | 70 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 70 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | 80 | 25 ~ 190 | 50 ~ 250 | 80 ~ 100 |
Loading...
Strength | Resistenza elevata (Saldatura) | Hole Machining | Senza foro |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Dimensione A(mm)
E(mm)
H(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali