Angoli / Dimensioni A, B e L configurabili / Spessore selezionabile su ogni parte

Angoli / Dimensioni A, B e L configurabili / Spessore selezionabile su ogni parte
[Caratteristiche] Lavorazione di precisione in acciaio ad angoli uguali che consente di determinare liberamente altezza, larghezza, lunghezza e persino lo spessore della lamiera.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Angoli/Dimensioni A, B e L configurabili/Spessore selezionabile su ogni parte:Immagine relativa
TipoMateriale
LASTEN 1.0038 Equiv.
LACTEN 1.1206 Equiv.
LAATLega di alluminio serie 6000

Specifiche

Codice componente - TA - A - B - L
LAST10 - 8 - A50 - B55 - L100
Codice componente Incrementi di 1mm
Tipo Incrementi di 0.5mm
T, TA A B L
LAST 4.0~10.0 20~ 75 20~ 75 25~ 200
10.5~15.0 20~ 150 20~ 150 25~ 300
LACT 4.0~10.0 20~ 100 20~ 70 25~ 200
10.5~15.0 20~ 100 20~ 70 25~ 300
LAAT 4.0~10.0 20~ 75 20~ 75 25~ 200
10.5~12.0 20~ 125 20~ 125 25~ 300
12.5~15.0 76~ 150 76~ 150 50~ 300

Lati lunghi
dim. A e B
Perpendicolarità k
20~75 0.05 o inf.
76~125 0.1 o inf.
126~150 0.2 o inf.

Varianti

Angoli/Dimensioni A, B e L configurabili/Spessore selezionabile su ogni parte:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LAAT4-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT4.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT5-[4,​5,​6]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-200/1]
LAAT5.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT6-[4,​5,​6]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-200/1]
LAAT6.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT7-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT7.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT8-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT8.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT9-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT9.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT10-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT10.5-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAAT10.5-TAC[9-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAAT11-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAAT11-TAC[9-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAAT11.5-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAAT11.5-TAC[9-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAAT12-[10,​10.5,​11,​11.5,​12]-A[20-150/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1]
LAAT12-TAC[6.5-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1]
LAAT12.5-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT12.5-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT13-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT13-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT13.5-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT13.5-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT14-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT14-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT14.5-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT14.5-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT15-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT15-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LACT6-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-70/1]-L[25-200/1]
LACT10.5-[10.5-12/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1]
LACT11-[10.5-12/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1]
LACT11.5-[10.5-12/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1]
LACT12-[10.5-12/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1]
LACT12.5-[12.5-15/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1]
LACT13-[12.5-15/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1]
LACT13.5-[12.5-15/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1]
LACT14-[12.5-15/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1]
LACT14.5-[12.5-15/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1]
LACT15-[12.5-15/0.5]-A[20-100/1]-B[20-70/1]-L[25-300/1]
LAST4-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST4-TAC[9-15/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST4.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST5-[4,​5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-200/1]
LAST5.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST6-[4,​5,​6]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-200/1]
LAST6.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST7-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST7.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST8-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST8.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST9-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST9.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAST10-[6.5-10/0.5]-A[20-100/1]-B[20-100/1]-L[25-200/1]
LAST10.5-[10.5-12/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
LAST10.5-TAC[9-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-150/1]-L[25-300/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T (spessore piastra)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
Modifica dimensione TA [TAC]
(mm)
TA
(mm)

-

1 15 giorni 10-420 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-4 ~ 6

-

1 10 giorni 10-4.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-4 ~ 6

-

1 10 giorni 10-520 ~ 7520 ~ 7520 ~ 200-4 ~ 6

-

1 10 giorni 10-5.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-4 ~ 6

-

1 10 giorni 10-620 ~ 7520 ~ 7520 ~ 200-4 ~ 6

-

1 10 giorni 10-6.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10-720 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10-7.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10-820 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10-8.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10-920 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10-9.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10-1020 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10-10.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 300-10.5 ~ 12

-

1 10 giorni 10-10.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 3009 ~ 15-

-

1 10 giorni 10-1120 ~ 15020 ~ 15025 ~ 300-10.5 ~ 12

-

1 10 giorni 10-1120 ~ 15020 ~ 15025 ~ 3009 ~ 15-

-

1 10 giorni 10-11.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 300-10.5 ~ 12

-

1 10 giorni 10-11.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 3009 ~ 15-

-

1 10 giorni 10-1220 ~ 15020 ~ 12525 ~ 300-10 ~ 12

-

1 10 giorni 10-1220 ~ 15020 ~ 12525 ~ 3006.5 ~ 15-

-

1 10 giorni 10-12.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 300-12.5 ~ 15

-

1 10 giorni 10-12.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 3009 ~ 15-

-

1 10 giorni 10-1376 ~ 15076 ~ 15050 ~ 300-12.5 ~ 15

-

1 10 giorni 10-1376 ~ 15076 ~ 15050 ~ 3009 ~ 15-

-

1 10 giorni 10-13.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 300-12.5 ~ 15

-

1 10 giorni 10-13.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 3009 ~ 15-

-

1 10 giorni 10-1476 ~ 15076 ~ 15050 ~ 300-12.5 ~ 15

-

1 10 giorni 10-1476 ~ 15076 ~ 15050 ~ 3009 ~ 15-

-

1 10 giorni 10-14.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 300-12.5 ~ 15

-

1 10 giorni 10-14.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 3009 ~ 15-

-

1 10 giorni 10-1576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 300-12.5 ~ 15

-

1 10 giorni 10-1576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 3009 ~ 15-

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.620 ~ 7520 ~ 7025 ~ 200-4 ~ 6

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.10.520 ~ 10020 ~ 7025 ~ 300-10.5 ~ 12

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.1120 ~ 10020 ~ 7025 ~ 300-10.5 ~ 12

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.11.520 ~ 10020 ~ 7025 ~ 300-10.5 ~ 12

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.1220 ~ 10020 ~ 7025 ~ 300-10.5 ~ 12

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.12.520 ~ 10020 ~ 7025 ~ 300-12.5 ~ 15

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.1320 ~ 10020 ~ 7025 ~ 300-12.5 ~ 15

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.13.520 ~ 10020 ~ 7025 ~ 300-12.5 ~ 15

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.1420 ~ 10020 ~ 7025 ~ 300-12.5 ~ 15

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.14.520 ~ 10020 ~ 7025 ~ 300-12.5 ~ 15

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.1520 ~ 10020 ~ 7025 ~ 300-12.5 ~ 15

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.420 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-4 ~ 6

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.420 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2009 ~ 15-

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.4.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-4 ~ 6

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.520 ~ 7520 ~ 7520 ~ 200-4 ~ 5

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.5.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-4 ~ 6

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.620 ~ 7520 ~ 7520 ~ 200-4 ~ 6

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.6.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.720 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.7.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.820 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.8.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.920 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.9.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.1020 ~ 10020 ~ 10025 ~ 200-6.5 ~ 10

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.10.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 300-10.5 ~ 12

-

1 10 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.10.520 ~ 15020 ~ 15025 ~ 3009 ~ 15-

Loading...

Informazioni di base

Trattamento superficie Non fornito Metodo di finitura Superfici fresate (Standard)

Prodotti complementari

Supporto tecnico