Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza T
|
Codice componente | - | L |
LACA8 | - | 100 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | T | Tolleranza Dim. T | A | r1 | r2 | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | N. | L30~49 | L50~99 | L100~149 | L150~199 | L200~249 | L250~300 | ||||||
LACS (EN 1.0038 Equiv.) | 3 | 30~300 | 3 | ±0.5 | 30 | 3.0 | 1.5 | ||||||
5 | 5 | 30 | 5.0 | 2.5 | |||||||||
6 | 6 | 50 | 6.0 | 3.0 | |||||||||
8 | 8 | ±0.7 | 65 | 9.0 | 4.0 | ||||||||
9 | 9 | 75 | 4.5 | ||||||||||
9A | 90 | ||||||||||||
9B | ±0.8 | 130 | - | - | |||||||||
13 | 13 | 90 | 13.0 | 6.5 | |||||||||
15 | 100~300 | 15 | 130 | 15.0 | 7.5 | - | - | ||||||
15A | 150 | - | - | ||||||||||
15B | 175 | - | - | ||||||||||
LACA (EN AW-6063 Equiv.) | 3 | 30~300 | 3 | ±0.25 | 20 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | ||||||
3A | 30 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | ||||||||||
3B | 40 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | ||||||||||
3C | 50 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | ||||||||||
4 | 4 | 30 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | |||||||||
4A | 40 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | ||||||||||
4B | 50 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | ||||||||||
5 | 5 | 30 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | |||||||||
5A | 40 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | ||||||||||
5B | 50 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | ||||||||||
5C | 60 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | ||||||||||
6 | 6 | ±0.3 | 40 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | ||||||||
6A | 50 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | ||||||||||
6B | 60 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | ||||||||||
6C | 75 | 6.0 | 3.0 | ||||||||||
8 | 8 | 80 | 8.5 | 4.0 | |||||||||
9A | 9 | 75 | 8.5 | 4.0 | |||||||||
9 | 90 | 9.0 | 4.5 | ||||||||||
10A | 10 | 50 | 0.5 o inferiore | 0.5 o inferiore | - | ||||||||
10 | 50~300 | 100 | 8.5 | 4.0 | |||||||||
12 | 12 | 130 | 1.0 o inferiore | * | - | ||||||||
14 | 14 | ±0.5 | 130 | 0.5 | 0.5 | - | |||||||
18 | 18 | 155 | 1.0 o inferiore | 1.0 o inferiore | - | ||||||||
LACU (EN 1.4301 Equiv.) | 6 | 30~300 | 6 | ±0.6 | 65 | 8.5 | 4.0 | ||||||
8 | 8 | ±0.7 | 65 | 8.5 | 4.0 | ||||||||
8A | 100 | 10.0 | 6.0 | - | |||||||||
9 | 50~300 | 9 | 75 | 8.5 | 6.0 | - | |||||||
10 | 10 | ±0.8 | 100 | 10.0 | 7.0 | - | |||||||
* r2 non presente per LACA12. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T (spessore piastra) (mm) | A (altezza) (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 3 | 20 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 3 | 30 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 3 | 40 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 3 | 50 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 4 | 30 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 4 | 40 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 4 | 50 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 5 | 30 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 5 | 40 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 5 | 50 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 5 | 60 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 6 | 40 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 6 | 50 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 6 | 60 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 6 | 75 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 8 | 80 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 9 | 90 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 9 | 75 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 10 | 100 | 50 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 10 | 50 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 12 | 130 | 50 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 14 | 130 | 50 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 18 | 155 | 50 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 3 | 30 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 30 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 6 | 50 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 8 | 65 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 9 | 75 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 9 | 90 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 9 | 130 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 13 | 90 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 15 | 130 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 15 | 150 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 15 | 175 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 65 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 65 | 30 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 100 | 50 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 9 | 75 | 50 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 100 | 50 ~ 300 |
Loading...
Trattamento superficie | Non fornito | Metodo di finitura | Con raggio di taglio |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
T (spessore piastra)(mm)
A (altezza)(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali