• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Angoli/Estrusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Angoli/Estrusi:Immagine relativa
TipoMateriale
LRAEN AW-6063 Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-L
LRA10-A85-B60-L130

Codice componenteTolleranza TIncrementi di 1mm
TipoTABL
LRA3±0.620~4020~4020~300
520~5020~50
6±0.720~7020~70
820~7520~75
10±0.820~9520~95
1250~12550~12550~300
1450~13050~130
18100~155100~155

Varianti

Angoli/Estrusi:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
LRA3-A[20-40/1]-B[20-40/1]-L[20-300/1]
LRA5-A[20-50/1]-B[20-50/1]-L[20-300/1]
LRA6-A[20-70/1]-B[20-70/1]-L[20-300/1]
LRA8-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-300/1]
LRA10-A[20-95/1]-B[20-95/1]-L[20-300/1]
LRA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
LRA14-A[50-130/1]-B[50-130/1]-L[50-300/1]
LRA18-A[100-155/1]-B[100-155/1]-L[51-300/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHST (spessore piastra)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)

-

6 giorni 10320 ~ 4020 ~ 4020 ~ 300

-

6 giorni 10520 ~ 5020 ~ 5020 ~ 300

-

6 giorni 10620 ~ 7020 ~ 7020 ~ 300

-

6 giorni 10820 ~ 7520 ~ 7520 ~ 300

-

6 giorni 101020 ~ 9520 ~ 9520 ~ 300

-

6 giorni 101250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300

-

6 giorni 101450 ~ 13050 ~ 13050 ~ 300

-

6 giorni 1018100 ~ 155100 ~ 15551 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Non fornito Metodo di finitura Senza raggio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico