Canali a C

Canali a C

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Tubo in acciaio leggero che può essere scelto tra 3 materiali: Acciaio, Acciaio inox e Alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Canali a U:Immagine relativa
TipoMateriale
CASSEN 1.0038 Equiv.
CASUEN 1.4301 Equiv.
CASAEN AW-6063 Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-L
CASA2-2525-400

Codice componenteA-BL Incrementi di 1mmTolleranza TA B (r1)(r2)Prezzo unitario
TipotTolleranzaTolleranzaL30~100L101~200L201~400L401~600L601~800L801~1000
CASS2.3402030~1000±0.2540±1.520±1.542      
8040804082      
CASU34020±0.440±1.520±1.542      
5804080±2.0404.53      
CASA1.51515±0.2315±0.3515±0.35--      
22525±0.2325±0.3825±0.38--      
2.52020±0.2320±0.3820±0.38--      
502550±0.5425      
34020±0.2340±0.5420±0.38--      
603060±0.9230±0.45      
48040±0.2780±0.9240±0.54--      
575507550      

Varianti

Canali a U:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CASA1.5-1515-[30-1000/1]
CASA2-2525-[30-1000/1]
CASA2.5-[2020,​5025]-[30-1000/1]
CASA3-[4020,​6030]-[30-1000/1]
CASA4-8040-[30-1000/1]
CASA5-7550-[30-1000/1]
CASS2.3-[4020,​8040]-[30-1000/1]
CASU3-4020-[30-1000/1]
CASU5-8040-[30-1000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Spessore t
(mm)
A - B
(mm)
L
(mm)
1 8 giorni 10EN AW-6063 Equiv.1.5151530 ~ 1000
1 8 giorni 10EN AW-6063 Equiv.2252530 ~ 1000
1 8 giorni 10EN AW-6063 Equiv.2.52020 ~ 502530 ~ 1000
1 8 giorni 10EN AW-6063 Equiv.34020 ~ 603030 ~ 1000
1 8 giorni 10EN AW-6063 Equiv.4804030 ~ 1000
1 8 giorni 10EN AW-6063 Equiv.5755030 ~ 1000
1 8 giorni 10EN 1.0038 Equiv.2.34020 ~ 804030 ~ 1000
1 8 giorni 10EN 1.4301 Equiv.3402030 ~ 1000
1 8 giorni 10EN 1.4301 Equiv.5804030 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico