Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
Grado standard | ||
(Perpendicolarità: 0.05/100) | ||
RBPBS | EN 1.0038 Equiv. | - |
RBPBB | Ossido nero | |
RBPBM | Nichelatura chimica | |
RBPBA | Lega di alluminio serie 5000 | - |
RBPBW | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | B | - | X | - | F | - | Y | - | G | - | M | - | T |
RBPBS30 RBPBW60 | - - | 60 100 | - - | X20 X20 | - | F20 | - - | Y20 Y25 | - - | G20 G50 | - - | M6 M6 | - - | T9 T12 |
Codice componente | Selezione B | Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) | Selezione T | ||||||||||||||
Tipo | A | Passo fori lato A | Passo fori lato B | |||||||||||||||
X | F | Y | G | EN 1.0038 Equiv. | EN AW-5052 Equiv. | |||||||||||||
Grado standard (EN 1.0038 Equiv.) RBPBS RBPBB RBPBM (Lega di alluminio serie 5000) RBPBA RBPBW | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | X>Mx2 *1 | - *2 | Y≥Mx2 *1 | G≥Mx2 e Y+G≤B-6 *3 o 0 *4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||
5 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | F≥Mx2 e X+F≤A-6 *3 o 0 *4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||
5 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||
50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||||
5 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||
60 | 60 | 80 | 100 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||
5 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||
80 | 80 | 100 | 150 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||
5 | 6 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||
100 | 100 | 150 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||
5 | 6 | 8 | 12 | 12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | Width A (mm) | Height B (mm) | Spessore T (mm) | F (mm) | G (mm) | M (mm) | X (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 30 | 30 | 10 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 24 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 30 | 30 | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 15 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 24 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 30 | 40 | 10 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 8 ~ 34 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 30 | 40 | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 25 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 8 ~ 34 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 30 | 50 | 10 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 44 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 30 | 50 | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 35 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 44 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 30 | 60 | 10 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 30 | 60 | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 30 | 80 | 10 ~ 12 | - | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 30 | 80 | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 24 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 40 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 34 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 40 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 25 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 34 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 40 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 34 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 40 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 8 ~ 25 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 34 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 50 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 44 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 50 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 35 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 44 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 50 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 44 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 50 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 8 ~ 35 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 44 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 60 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 60 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 60 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 60 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 94 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 85 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 94 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 94 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 40 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 25 | 8 ~ 85 | 4 ~ 6 | 9 ~ 34 | 9 ~ 94 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 50 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 44 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 50 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 35 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 44 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 50 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 44 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 50 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 8 ~ 35 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 44 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 60 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 60 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 60 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 60 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 94 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 85 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 94 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 94 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 50 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 35 | 8 ~ 85 | 4 ~ 6 | 9 ~ 44 | 9 ~ 94 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 60 | 60 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 60 | 60 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 60 | 60 | 10 ~ 12 | 8 ~ 45 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 60 | 60 | 10 ~ 12 | 8 ~ 45 | 8 ~ 45 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 54 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 60 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 60 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 60 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 45 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 60 | 80 | 10 ~ 12 | 8 ~ 45 | 8 ~ 65 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 60 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 94 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 60 | 100 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 85 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 94 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 60 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 45 | 0 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 94 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 60 | 100 | 10 ~ 12 | 8 ~ 45 | 8 ~ 85 | 4 ~ 6 | 9 ~ 54 | 9 ~ 94 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 0 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 74 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 80 | 80 | 10 ~ 12 | 0 | 8 ~ 65 | 4 ~ 8 | 9 ~ 74 | 9 ~ 74 |
Loading...
Shape | Profilo triangolare | Hole Shape | Foro maschiato | Materiale | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
Width A(mm)
Height B(mm)
Spessore T(mm)
F(mm)
G(mm)
M(mm)
X(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali