Fazzoletti / Con fori svasati piani / Perpendicolarità di precisione

Fazzoletti / Con fori svasati piani / Perpendicolarità di precisione
La spaziatura dei fori di montaggio della nervatura può essere selezionata liberamente. [Materiale]Acciaio, acciaio inox, alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fazzoletti/con fori svasati piani/perpendicolarità di precisione:Immagine relativa
Tipo
Materiale

Trattamento superficie
Grado standard
(Perpendicolarità: 0.05/100)
RBPDSEN 1.0038 Equiv.-
RBPDBOssido nero
RBPDMNichelatura chimica
RBPDALega di alluminio serie 5000-
RBPDWAnodizzato trasparente
RBPDFEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-B-X-F-Y-G-H-T
RBPDS50
RBPDA100
-
-
100
150
-
-
X40
X70

-

F0
-
-
Y70
Y90
-
-
G20
G15
-
-
H4
H6
-
-
T12
T12
Codice componenteBIncrementi di 1mmHTCE
TipoAPasso fori lato APasso fori lato BEN 1.0038 Equiv.EN AW-5052 Equiv.
EN 1.4301 Equiv.
XFYG
(EN 1.0038 Equiv.)
RBPDS
RBPDB
RBPDM
(Lega di alluminio serie 5000)
RBPDA
RBPDW
(EN 1.4301 Equiv.)
RBPDF
3030 5020~24-
*1
Y≥(B/2)+6-
*2
3 4 5121088
80G≥Hx2
e
Y+G≤B-6
o
0*3
50 5030~44-
*2
1212
80 100G≥Hx2
e
Y+G≤B-6
o
0*3
80 80 10050~56F≥Hx2
e
X+F≤A-8
o
0*3
Y≥(B/2)+8G≥Hx2
e
Y+G≤B-8
o
0*3
5 6 812122020
100 100 15060~762525
*1 Quando A=30 o 50, il lato A ha 1 foro di montaggio e la specifica delle dimensione F non è necessaria.
*2 Quando B = 30 o 50, il lato B ha 1 foro di montaggio e la specifica della dimensione G non è necessaria.
*3 Quando si specifica 0 per le dimensioni F e G, è disponibile 1 foro di montaggio.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RBPDA30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDA100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,​4,​5]-T12
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-80-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[48-72/1]-G[10-24/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB80-100-X[50-56/1]-F[10-22/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F0-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-100-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[58-92/1]-G[10-34/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F0-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
RBPDB100-150-X[60-76/1]-F[10-32/1]-Y[83-142/1]-G[10-59/1]-H[5,​6,​8]-T12
RBPDF30-30-X[20-24/1]-Y[21-24/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF30-50-X[20-24/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF30-80-X[20-24/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-50-X[30-44/1]-Y[31-44/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-80-X[30-44/1]-Y[46-74/1]-G[6-28/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G0-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF50-100-X[30-44/1]-Y[56-94/1]-G[6-38/1]-H[3,​4,​5]-T10
RBPDF80-80-X[50-56/1]-F0-Y[48-72/1]-G0-H[5,​6,​8]-T12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment Width A
(mm)
Height B
(mm)
Spessore T
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito303010--3 ~ 520 ~ 2421 ~ 24

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito305010--3 ~ 520 ~ 2431 ~ 44

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito308010-03 ~ 520 ~ 2446 ~ 74

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito308010-6 ~ 283 ~ 520 ~ 2446 ~ 74

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito505010--3 ~ 530 ~ 4431 ~ 44

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito508010-03 ~ 530 ~ 4446 ~ 74

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito508010-6 ~ 283 ~ 530 ~ 4446 ~ 74

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito5010010-03 ~ 530 ~ 4456 ~ 94

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito5010010-6 ~ 383 ~ 530 ~ 4456 ~ 94

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito808012005 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito808012010 ~ 245 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito80801210 ~ 2205 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito80801210 ~ 2210 ~ 245 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito8010012005 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito8010012010 ~ 345 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito801001210 ~ 2205 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito801001210 ~ 2210 ~ 345 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito10010012005 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito10010012010 ~ 345 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito1001001210 ~ 3205 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito1001001210 ~ 3210 ~ 345 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito10015012005 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito10015012010 ~ 595 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito1001501210 ~ 3205 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 16 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000Non fornito1001501210 ~ 3210 ~ 595 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero303012--3 ~ 520 ~ 2421 ~ 24

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero305012--3 ~ 520 ~ 2431 ~ 44

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero308012-03 ~ 520 ~ 2446 ~ 74

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero308012-6 ~ 283 ~ 520 ~ 2446 ~ 74

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero505012--3 ~ 530 ~ 4431 ~ 44

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero508012-03 ~ 530 ~ 4446 ~ 74

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero508012-6 ~ 283 ~ 530 ~ 4446 ~ 74

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero5010012-03 ~ 530 ~ 4456 ~ 94

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero5010012-6 ~ 383 ~ 530 ~ 4456 ~ 94

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero808012005 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero808012010 ~ 245 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero80801210 ~ 2205 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero80801210 ~ 2210 ~ 245 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero8010012005 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero8010012010 ~ 345 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero801001210 ~ 2205 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero801001210 ~ 2210 ~ 345 ~ 850 ~ 5658 ~ 92

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero10010012005 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero10010012010 ~ 345 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero1001001210 ~ 3205 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero1001001210 ~ 3210 ~ 345 ~ 860 ~ 7658 ~ 92

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero10015012005 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero10015012010 ~ 595 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero1001501210 ~ 3205 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 9 giorni 10AcciaioOssido nero1001501210 ~ 3210 ~ 595 ~ 860 ~ 7683 ~ 142

-

1 16 giorni 10Acciaio inoxNon fornito303010--3 ~ 520 ~ 2421 ~ 24

-

1 16 giorni 10Acciaio inoxNon fornito305010--3 ~ 520 ~ 2431 ~ 44

-

1 16 giorni 10Acciaio inoxNon fornito308010-03 ~ 520 ~ 2446 ~ 74

-

1 16 giorni 10Acciaio inoxNon fornito308010-6 ~ 283 ~ 520 ~ 2446 ~ 74

-

1 16 giorni 10Acciaio inoxNon fornito505010--3 ~ 530 ~ 4431 ~ 44

-

1 16 giorni 10Acciaio inoxNon fornito508010-03 ~ 530 ~ 4446 ~ 74

-

1 16 giorni 10Acciaio inoxNon fornito508010-6 ~ 283 ~ 530 ~ 4446 ~ 74

-

1 16 giorni 10Acciaio inoxNon fornito5010010-03 ~ 530 ~ 4456 ~ 94

-

1 16 giorni 10Acciaio inoxNon fornito5010010-6 ~ 383 ~ 530 ~ 4456 ~ 94

-

1 16 giorni 10Acciaio inoxNon fornito808012005 ~ 850 ~ 5648 ~ 72

Loading...

Informazioni di base

Shape A L Hole Shape Foro passante Materiale 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico