• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Boccole per maschere di controllo/Con foro filettato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole per maschere di controllo/Con foro filettato:Immagine relativa
MaterialeRotondeGrano di riferimento
EN 1.1191 equiv.KJBNDKJBKND

Specifiche

Codice componente-M-L
KJBND16-M6-L15
Codice componenteSelezione
M
L
Incrementi di 1mm
Prezzo unitario
TipoDKJBNDKJBKND
KJBND
KJBKND
104   5*   6*   6~25
(L≤Mx3)
  
12456   8*    
16 56810S10  
20 56810S10  
Per KJBKND, la misura M con * non è disponibile.
S10 indica la filettatura fine M10 (passo 1.25).

Varianti

Boccole per maschere di controllo/Con foro filettato:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
KJBKND10-M4-L[6-12/1]
KJBKND12-M[4,​5,​6]-L[6-18/1]
KJBKND16-M[5,​6,​8,​10]-L[6-25/1]
KJBKND16-MS10-L[6-25/1]
KJBKND20-M[5,​6,​8,​10]-L[6-25/1]
KJBKND20-MS10-L[6-25/1]
KJBND10-M[4,​5,​6]-L[6-18/1]
KJBND12-M[4,​5,​6,​8]-L[6-24/1]
KJBND16-M[5,​6,​8,​10]-L[6-25/1]
KJBND16-MS10-L[6-25/1]
KJBND20-M[5,​6,​8,​10]-L[6-25/1]
KJBND20-MS10-L[6-25/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo Diam. boccola D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Selezione diam. filettatura (Fine) [MS]
(mm)
Selezione diam. vite (Fil. grossa) [M]
(mm)

-

5 giorni Piena conformitàGrano di riferimento106 ~ 12-4

-

5 giorni Piena conformitàGrano di riferimento126 ~ 18-4 ~ 6

-

5 giorni Piena conformitàGrano di riferimento166 ~ 25-5 ~ 10

-

5 giorni Piena conformitàGrano di riferimento166 ~ 2510-

-

5 giorni Piena conformitàGrano di riferimento206 ~ 25-5 ~ 10

-

5 giorni Piena conformitàGrano di riferimento206 ~ 2510-

-

5 giorni Piena conformitàRotonde106 ~ 18-4 ~ 6

-

5 giorni Piena conformitàRotonde126 ~ 24-4 ~ 8

-

5 giorni Piena conformitàRotonde166 ~ 25-5 ~ 10

-

5 giorni Piena conformitàRotonde166 ~ 2510-

-

5 giorni Piena conformitàRotonde206 ~ 25-5 ~ 10

-

5 giorni Piena conformitàRotonde206 ~ 2510-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Foro selezionabile Dritto Profilo foro Profilo circolare
Con o senza maschiature Maschiati Tolleranza D.E. selezionabile Standard Materiale Acciaio
Trattamento superficie Non fornito Durezza Non fornito Materiale EN 1.1191 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico