Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo | Perno | Molla | Temperatura di esercizio |
Materiale Durezza Trattamento superficie | Materiale Durezza Trattamento superficie | Materiale | ||
PJLF (Per carico leggero) | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | JIS-SWP-B | -30~80°C |
29~35HRC | 57~63HRC (cementato) | |||
Ossido nero | Cromatura trivalente |
Codice componente | - | S |
PJLF6 PJHZ16 FPJL3 | - - - | 3 20 1.5 |
Codice componente | S | d | ℓ | L | B | Carico N | Prezzo unitario | ||
Tipo | M (Fil. grossa) | min | max | ||||||
PJLF | 5 | 3 | 2.0 | 20 | 20 | 1.5 | 2.0 | 9.8 | |
5 | 2.0 | 27 | 27 | 1.5 | 2.0 | 9.8 | |||
6 | 3 | 2.5 | 25 | 25 | 2 | 5.9 | 9.8 | ||
5 | 2.5 | 30 | 30 | 2 | 2.0 | 9.8 | |||
8 | 3 | 3.1 | 25 | 25 | 2.5 | 5.9 | 9.8 | ||
5 | 3.1 | 27 | 27 | 2.5 | 2.9 | 9.8 | |||
10 | 5 | 3.8 | 30 | 30 | 3 | 5.9 | 14.7 | ||
10 | 3.8 | 30 | 43 | 3 | 2.9 | 14.7 | |||
12 | 10 | 5.5 | 35 | 43 | 4 | 2.9 | 19.6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PJLF5-3 |
PJLF5-5 |
PJLF6-3 |
PJLF6-5 |
PJLF8-3 |
PJLF8-5 |
PJLF10-5 |
PJLF10-10 |
PJLF12-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Carico min. (N) | Carico max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 3 | 2 | 9.8 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 5 | 2 | 9.8 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 3 | 5.9 | 9.8 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 5 | 2 | 9.8 | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 3 | 5.9 | 9.8 | |
5.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 5 | 2.9 | 9.8 | |
5.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 5 | 5.9 | 14.7 | |
6.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 10 | 2.9 | 14.7 | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 10 | 2.9 | 19.6 |
Loading...
Materiale perno | EN 1.1191 Equiv. | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. | Metodo di montaggio | Avvitate |
---|---|---|---|---|---|
Composto frenafiletti | Fornito | Con pressore | Piatto | Profilo foro per chiave | Esagonale |
Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero | Trattamento superficie perno | Cromatura trivalente | Trattamento termico punta | Cementazione |
Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Carico min.(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali