Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome componente | Materiale | Finitura |
Corpo principale | EN 1.4301 Equiv. | Spazzolato |
Tappo | Poliammide | - |
Codice componente |
STYSP170 |
Codice componente | Lunghezza massima L max | Lunghezza minima L min | Corsa | A | Massa (g) | Forza di reazione graffa N (kgf) | Prezzo unitario | ||
Tipo | H | L Max | L Min | ||||||
STYSP | 170 | 222 | 172 | 50 | 10 | 145 | 31.4 (3.2) | 68.6 (7.0) | |
238 | 335 | 250 | 85 | 20 | 185 | 37.2 (3.8) | 83.3 (8.5) | ||
269 | 380 | 280 | 100 | 19 | 205 | 35.3 (3.6) | 83.3 (8.5) |
Tipo | Massa porta (kg) | Angolo di apertura porta | L max | A | Y |
STYSP170 (Due graffe, dx e sx) | 2.4 o inf. | 90 | 222 | 58 | 235.9 |
2.6 o inf. | 85 | 63 | 240.4 | ||
3.0 o inf. | 75 | 75 | 251.5 | ||
STYSP238 (Due graffe, dx e sx) | 2.9 o inf. | 90 | 335 | 90 | 334.5 |
3.1 o inf. | 85 | 97 | 351.4 | ||
3.6 o inf. | 75 | 115 | 368.1 | ||
STYSP269 (Due graffe, dx e sx) | 3.1 o inf. | 90 | 380 | 103 | 386.9 |
3.3 o inf. | 85 | 111 | 394.6 | ||
3.9 o inf. | 75 | 131 | 413.7 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Apertura porta | Apertura verso l'alto | Braccetto | Espansione e contrazione, a scorrimento | Flessibile, a scorrimento | Staffa flessibile |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Molle | Rilascio finecorsa | Corsa di rilascio finecorsa | Materiale corpo | EN 1.4301 Equiv. |
Trattamento superficie corpo principale | Tipo spazzolato |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza massima(mm)
Corsa(mm)
Lunghezza H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali