Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A, B configurabili | Materiale | Durezza | Colore | |
Senza adesivo | Con adesivo | |||
UTSSN | UTSSNA | Poliuretano a base etere | Shore A95 | Colore naturale |
UTSHN | UTSHNA | Shore A90 | ||
UTSM | UTSMA | Poliuretano a base estere | Shore A70 | |
UTSL | UTSLA | Shore A50 | ||
UTSLL | UTSLLA | Shore A30 |
Codice componente | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite |
UTSHN8 UTSHN4H8 | - - | 300 200 | - - | 200 150 | - | F140 | - | G120 | - | N5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | ||||
Tipo | T | A | B | ||
Senza adesivo UTSSN UTSHN UTSM UTSL UTSLL | Con adesivo UTSSNA UTSHNA UTSMA UTSLA UTSLLA | (Shore A95) (Shore A90) (Shore A70) (Shore A50) (Shore A30) | (0.5) | 10~500 | 10~500 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm (A≥B≥T) | Incrementi di 0.5mm | Selezione diam. nominale vite | ||||||||||||
Tipo | Nominale | T | A | B | F | G | N (Foro passante) | Z (Foro svasato) | |||||||
Senza adesivo UTSSN UTSHN UTSM UTSL UTSLL | Con adesivo UTSSNA UTSHNA UTSMA UTSLA UTSLLA | (Shore A95) (Shore A90) (Shore A70) (Shore A50) (Shore A30) | 1H 2H 3H 4H 6H | (0.5) | 25~500 | 25~500 | 5~495 (1H) 9~491 (2H, 4H) 9~245 (3H, 6H) | 5~495 (1H, 2H, 3H) 9~491 (4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
1 | - | ||||||||||||||
2 | - | ||||||||||||||
3 | - | ||||||||||||||
4 | - | ||||||||||||||
5 | - | ||||||||||||||
6 | - | ||||||||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UTSHN0.5-[10-1000/1]-[10-1000/1] |
UTSHN1-[10-1000/1]-[10-1000/1] |
UTSHN1H1-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN1H2-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN1H3-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN1H3-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,4] |
UTSHN1H4-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN1H4-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,4] |
UTSHN1H5-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN1H5-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,4,5,6] |
UTSHN1H6-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN1H6-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[4,5,6] |
UTSHN1H8-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN1H8-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-Z3 |
UTSHN1H8-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[4,5,6] |
UTSHN1H10-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN1H10-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[3,4] |
UTSHN1H10-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[5,6] |
UTSHN1H15-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN1H15-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[4,5,6,8] |
UTSHN1H15-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[5,6] |
UTSHN1H20-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN1H20-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[4,5,6,8] |
UTSHN1H25-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN1H25-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[4,5,6,8,10] |
UTSHN1H30-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN1H30-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[4,5,6,8,10] |
UTSHN2-[10-1000/1]-[10-1000/1] |
UTSHN2H1-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN2H2-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN2H3-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN2H3-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,4] |
UTSHN2H4-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN2H4-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,4] |
UTSHN2H5-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN2H5-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,4,5,6] |
UTSHN2H6-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN2H6-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[4,5,6] |
UTSHN2H8-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN2H8-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z3 |
UTSHN2H8-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[4,5,6] |
UTSHN2H10-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN2H10-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[3,4] |
UTSHN2H10-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[5,6] |
UTSHN2H15-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN2H15-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[4,5,6,8] |
UTSHN2H15-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[5,6] |
UTSHN2H20-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN2H20-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[4,5,6,8] |
UTSHN2H25-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN2H25-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[4,5,6,8,10] |
UTSHN2H30-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN2H30-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[4,5,6,8,10] |
UTSHN3-[10-1000/1]-[10-1000/1] |
UTSHN3H1-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-545/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN3H2-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-545/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN3H3-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-545/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN3H3-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-545/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,4] |
UTSHN3H4-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-545/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
UTSHN3H4-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-545/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,4] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado, tipo | Con o senza adesivo | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Lavorazione fori | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato per vite [Z] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 0.5 | 10 ~ 1000 | 10 ~ 1000 | Shore A90 | Senza variante foratura | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 1 | 10 ~ 1000 | 10 ~ 1000 | Shore A90 | Senza variante foratura | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 1 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 2 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 3 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 3 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 4 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 4 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 5 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 5 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 6 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 6 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 8 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 8 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | 3 | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 8 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 10 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 10 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | 3 ~ 4 | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 10 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 15 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 15 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 15 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 20 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 20 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 25 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 25 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | 4 ~ 10 | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 30 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 30 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 1H (A 1 foro) | - | 4 ~ 10 | 5 ~ 795 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 2 | 10 ~ 1000 | 10 ~ 1000 | Shore A90 | Senza variante foratura | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 1 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 2 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 3 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 3 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 4 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 4 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 5 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 5 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 6 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 6 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 8 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 8 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | 3 | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 8 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 10 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 10 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | 3 ~ 4 | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 10 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 15 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 15 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 15 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 20 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 20 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 25 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 25 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | 4 ~ 10 | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 30 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 30 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 2H (Due fori) | - | 4 ~ 10 | 9 ~ 791 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 3 | 10 ~ 1000 | 10 ~ 1000 | Shore A90 | Senza variante foratura | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 1 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 3H (3 fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 545 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 2 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 3H (3 fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 545 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 3 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 3H (3 fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 545 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 3 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 3H (3 fori) | - | - | 9 ~ 545 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 4 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 3H (3 fori) | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 545 | 5 ~ 795 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 4 | 25 ~ 800 | 25 ~ 800 | Shore A90 | 3H (3 fori) | - | - | 9 ~ 545 | 5 ~ 795 |
Loading...
Materiale | Uretano |
---|
Configura
Proprietà di base
Grado, tipo
Con o senza adesivo
Spessore T(mm)
Larghezza A(mm)
Lunghezza B(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione)
Lavorazione fori
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato per vite [Z]
F(mm)
G(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali