Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
SHKPBT | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 2 pz. |
SHKPMT | Nichelatura chimica | Vite a esag. incassato 2 pz. (Acciaio inox) | |
SHKPST | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | |
SHKWBT12 |
Codice componente | H | L | H1 | T | S | W | W1 | A | L1 | d | E | Vite di serraggio M | d2 | d1 | ℓ | C | B1 | B2 | B3 | Massa g | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | SHKPBT | SHKPMT | SHKPST | ||||||||||||||||||||
SHKPBT SHKPMT SHKPST | 8 | 15 | 30 | 23 | 12 | 6 | 22 | 17 | 15 | 20 | 5.5 | 20 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | 14 | 7 | 2 | 65 | |||
10 | 20 | 32 | 29 | 16 | 8 | 85 | ||||||||||||||||||
12 | 30 | 85 | ||||||||||||||||||||||
16 | 25 | 38 | 37 | 19 | 26 | 26 | 121 | |||||||||||||||||
20 | 50 | 40 | 16 | 8 | 32 | 24 | 25 | 36 | 6.5 | 36 | M6 | 6.5 | 11 | 6.5 | 230 | |||||||||
25 | 30 | 48 | 257 | |||||||||||||||||||||
30 | 70 | 51 | 20 | 10 | 40 | 30 | 35 | 48 | 9 | 48 | M8 | 9 | 14 | 9 | 3 | 483 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SHKPBT8 |
SHKPBT10 |
SHKPBT12 |
SHKPBT16 |
SHKPBT20 |
SHKPBT25 |
SHKPBT30 |
SHKPMT8 |
SHKPMT10 |
SHKPMT12 |
SHKPMT16 |
SHKPMT20 |
SHKPMT25 |
SHKPMT30 |
SHKPST8 |
SHKPST10 |
SHKPST12 |
SHKPST16 |
SHKPST20 |
SHKPST25 |
SHKPST30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
20.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
21.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
24.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
32.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
34.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
46.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
19.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
20.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
22.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
25.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
33.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
34.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
46.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
32.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
32.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
35.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
36.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
52.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
54.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
73.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Profilo | Tipo L | Metodo di montaggio albero | In due pezzi | Tipo | Prodotti pressofusi |
---|---|---|---|---|---|
Parete spessa | Standard | Fori di riferimento | Non fornito | Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali