Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
SHSBBN | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 1 pz. |
SHSBMN | Nichelatura chimica | Vite a esag. incassato 1 pz. (Acciaio inox) | |
SHSBSN | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | H | |
SHSBS20 SHSBMN30 | - - | 30 30 |
Codice componente | Selezione H | L | H1 | T | L1 | E | Vite di serraggio M | M1 | d | d1 | ℓ | C | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | D | SHSBBN | SHSBMN | SHSBSN | |||||||||||||||||
SHSBBN SHSBMN SHSBSN | 10 | 20 | 25 | 30 | 22 | H+19 | 18 | 12 | 11 | M6 passante | M6 | 6.6 | 11 | 6.5 | 2 | ||||||
12 | 20 | 25 | 30 | H+18 | |||||||||||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | 25 | H+20 | 20 | 14 | 13 | |||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 32 | H+26 | 25 | 18 | 17 | M8 prof. 16 | M8 | 9 | 14 | 9 | 3 | ||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 38 | H+28 | 30 | 24 | 19 | |||||||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | H+33 | 35 | 32 | 24 | ||||||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | H+36 | 27 | ||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | H+38 | 40 | 29 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Materiale | Trattamento superficie | Altezza H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.53 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | |
26.53 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | |
26.53 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 | |
- | 1 | 17 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 50 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 ~ 60 | ||
29.37 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | |
29.37 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | |
29.37 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 | |
- | 1 | 17 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | ||
56.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 | |
56.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 | |
56.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 | |
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 40 ~ 60 |
Loading...
Profilo | Profilo blocco | Metodo di montaggio albero | Con spacco | Tipo | Prodotti lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio profilo blocco | Foro maschiato inferiore | Parete spessa | Parete spessa | Fori di riferimento | Non fornito |
Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Materiale
Trattamento superficie
Altezza H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali