Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Classe di resistenza |
BCBFB | EN 1.7220 Equiv. | 32~39HRC | Ossido nero | 10.9 Equiv. |
BCBFS | EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-50 Equiv. |
Cod. comp. |
BCBFB6-15 BCBFS3-8 |
MxP (Fil. grossa) | A | A1 | E | h (Min) | B |
3x0.5 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 |
4x0.7 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 |
5x0.8 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 |
6x1.0 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 |
Cod. comp. | BCBFB | BCBFS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | M-L | 1 ~ 10 pz. | 11~100 pz. | 1 ~ 10 pz. | 11~100 pz. |
BCBFB BCBFS | 3- 5 6 8 | - | - | ||
4- 6 8 10 12 | |||||
5- 8 10 12 15 | |||||
6- 8 10 12 15 | |||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 6 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 8 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 8 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 15 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | ||
1.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 5 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 5 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.70 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 6 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | ||
1.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 |
Loading...
Profilo punta | Punta piana | Profilo aggiuntivo | Con flangia | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Classe di resistenza (acciaio)
Classe di resistenza (acciaio inox)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali