Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | ||
A pressione | Maschiati | Filettati | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | KFPBA | KFPBT | KFPBNA | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura Spessore placcatura 3μm o sup. | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GKFPBA | GKFPBT | GKFPBNA | |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SKFPBA | SKFPBT | SKFPBNA | |
EN 1.4125 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CKFPBA | CKFPBT | CKFPBNA | |
EN 1.2510 Equiv. | Lucidatura | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | MKFPBA | MKFPBT | MKFPBNA | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura + Lucidatura Spessore placcatura 3μm o sup. | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | MGKFPBA | MGKFPBT | MGKFPBNA | |
EN 1.4125 Equiv. | Lucidatura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | MCKFPBA | MCKFPBT | - |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | - | E | - | R | ||||||
Tipo | Toll. D | Toll. P | D | |||||||||||||
MGKFPBA | M | S | 10 | - | P12.00 | - | L10 | - | B4.0 | - | E6.0 | - | R20 |
D o P | Grado standard | Grado di precisione | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
2.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.5mm | E Incrementi di 0.5mm | Selezione R | C | |||
Tipo | Tolleranza D | Tolleranza P | D | ||||||
KFPBA GKFPBA* SKFPBA CKFPBA (Lucidatura) MKFPBA* MGKFPBA* MCKFPBA* Applicabile quando D≥5. | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 2 | 2.00~4.00 | 4~10 | 2.0~10.0 | 1.0~20.0 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | 0.5 |
3 | 3.00~6.00 | 5~12 | 2.0~10.0 | ||||||
4 | 4.00~7.00 | 5~12 | 2.0~10.0 | 1 | |||||
5 | 5.00~8.00 | 5~12 | 2.0~10.0 | ||||||
6 | 6.00~10.00 | 5~12 | 3.0~12.0 | ||||||
8 | 8.00~13.00 | 8~15 | 3.0~14.0 | 1.5 | |||||
10 | 10.00~15.00 | 8~15 | 3.0~16.0 | 2 | |||||
12 | 12.00~16.00 | 10~18 | 3.0~18.0 | ||||||
13 | 13.00~18.00 | 12~20 | 3.0~20.0 | La gamma configurabile dipende dalla dimensione P. Verificare i "Dettagli gamma per dimensioni E ed R" nella tabella. | |||||
16 | 16.00~25.00 | 14~25 | 3.0~20.0 | 3 | |||||
20 | 20.00~30.00 | 18~32 | 3.0~20.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.5mm | E Incrementi di 0.5mm | Selezione R | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ℓ | |||
Tipo | Tolleranza D | Tolleranza P | D | ||||||||
KFPBT GKFPBT SKFPBT CKFPBT (Lucidatura) MKFPBT MGKFPBT MCKFPBT | M P G H | S M P G H | 6 | 6.00~10.00 | 6~12 | 3.0~12.0 | 1.0~20.0 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | M3 | 147 | 5 |
6T | 6~10 | M2.6 | - | 4 | |||||||
8 | 8.00~13.00 | 8~16 | 3.0~14.0 | M5 | 676 | 8 | |||||
8T | 6~12 | M4 | 333 | 6 | |||||||
10 | 10.00~15.00 | 10~20 | 3.0~16.0 | M5 | 676 | 8 | |||||
10T | 6~16 | M4 | 333 | 6 | |||||||
12 | 12.00~16.00 | 12~24 | 3.0~18.0 | M5 | 676 | 8 | |||||
12T | 8~18 | M4 | 333 | 6 | |||||||
13 | 13.00~18.00 | 13~26 | 3.0~20.0 | M8 | 2803 | 10 | |||||
13T | 8~20 | M6 | 1156 | 9 | |||||||
16 | 16.00~25.00 | 16~32 | 3.0~20.0 | M8 | 2803 | 12 | |||||
16T | 10~24 | La gamma configurabile dipende dalla dimensione P. Verificare i "Dettagli gamma per dimensioni E ed R" nella tabella. | M6 | 1156 | 9 | ||||||
20 | 20.00~30.00 | 20~40 | 3.0~20.0 | M8 | 2803 | 12 | |||||
20T | 12~30 | M6 | 1156 | 9 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.5mm | E Incrementi di 0.5mm | Selezione R | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | |||
Tipo | Tolleranza D | Tolleranza P | D | |||||||
KFPBNA GKFPBNA* SKFPBNA CKFPBNA (Lucidatura) MKFPBNA* MGKFPBNA* Applicabile quando D≥5. | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 3 | 3.50~6.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 1.0~20.0 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | M3 | 147 |
4 | 4.50~7.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | M4 | 333 | |||||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | M5 | 676 | |||||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 3.0~12.0 | M6 | 1156 | |||||
8 | 9.00~13.00 | 5~10 | 3.0~14.0 | M8 | 2803 | |||||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 3.0~16.0 | M10 | 5557 | |||||
12 | 13.00~18.00 | 8~15 | 3.0~18.0 | La gamma configurabile dipende dalla dimensione P. Verificare i "Dettagli gamma per dimensioni E ed R" nella tabella. | M12 | 9702 | ||||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 3.0~20.0 | M16 | 24108 | |||||
20 | 22.00~30.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | M20 | 46942 |
P Incrementi di 0.01mm | E Incrementi di 0.5mm | Selezione R | |||||||
2.00~4.00 | 1.0~2.0 | 5 | 10 | ||||||
4.01~8.00 | 2.5~4.0 | 10 | 15 | ||||||
8.01~12.00 | 4.5~7.0 | 10 | 15 | 20 | |||||
12.01~16.00 | 5.0~10.0 | 15 | 20 | 25 | |||||
16.01~20.00 | 5.0~15.0 | 20 | 25 | 30 | |||||
20.01~25.00 | 5.0~15.0 | 25 | 30 | 35 | |||||
25.01~30.00 | 5.0~20.0 | 30 | 35 | 40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CKFPBAAA2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPBAAA3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPBAAA4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPBAAA5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPBAAA6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPBAAA8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAA10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAA12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAA13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPBAAA16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30,35] |
CKFPBAAA20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,25,30,35,40] |
CKFPBAAB2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPBAAB3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPBAAB4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPBAAB5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPBAAB6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPBAAB8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAB10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAB12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAB13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPBAAB16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30,35] |
CKFPBAAB20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,25,30,35,40] |
CKFPBAAG2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPBAAG3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPBAAG4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPBAAG5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPBAAG6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPBAAG8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAG10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAG12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAG13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPBAAG16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30,35] |
CKFPBAAG20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,25,30,35,40] |
CKFPBAAH2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPBAAH3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPBAAH4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPBAAH5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPBAAH6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPBAAH8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAH10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAH12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAH13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPBAAH16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30,35] |
CKFPBAAH20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,25,30,35,40] |
CKFPBAAM2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPBAAM3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPBAAM4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPBAAM5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPBAAM6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPBAAM8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAM10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAM12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPBAAM13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPBAAM16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30,35] |
CKFPBAAM20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,25,30,35,40] |
CKFPBAAP2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPBAAP3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPBAAP4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPBAAP5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPBAAP6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,15,20] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo montaggio laterale | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Diam. vite M (mm) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza cono E (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | 0.005/0 | 2 | 0.005/0 | - | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | 1 ~ 2 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | 0.005/0 | 3 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | 0.005/0 | 4 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 8 | 0.005/0 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 2 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 10 | 0.005/0 | 6 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 3 ~ 12 | 2 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | 0.005/0 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 15 | 3 ~ 14 | 2 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 15 | 0.005/0 | 10 | 0.005/0 | - | 8 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 16 | 0.005/0 | 12 | 0.005/0 | - | 10 ~ 18 | 3 ~ 18 | 4 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 18 | 0.005/0 | 13 | 0.005/0 | - | 12 ~ 20 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 25 | 0.005/0 | 16 | 0.005/0 | - | 14 ~ 25 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 20 ~ 30 | 0.005/0 | 20 | 0.005/0 | - | 18 ~ 32 | 3 ~ 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | 0/-0.005 | 2 | 0.005/0 | - | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | 1 ~ 2 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | 0/-0.005 | 3 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | 0/-0.005 | 4 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 8 | 0/-0.005 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 2 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 10 | 0/-0.005 | 6 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 3 ~ 12 | 2 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | 0/-0.005 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 15 | 3 ~ 14 | 2 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 15 | 0/-0.005 | 10 | 0.005/0 | - | 8 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 16 | 0/-0.005 | 12 | 0.005/0 | - | 10 ~ 18 | 3 ~ 18 | 4 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 18 | 0/-0.005 | 13 | 0.005/0 | - | 12 ~ 20 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 25 | 0/-0.005 | 16 | 0.005/0 | - | 14 ~ 25 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 20 ~ 30 | 0/-0.005 | 20 | 0.005/0 | - | 18 ~ 32 | 3 ~ 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | g6 | 2 | 0.005/0 | - | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | 1 ~ 2 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | g6 | 3 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | g6 | 4 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 8 | g6 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 2 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 10 | g6 | 6 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 3 ~ 12 | 2 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | g6 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 15 | 3 ~ 14 | 2 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 15 | g6 | 10 | 0.005/0 | - | 8 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 16 | g6 | 12 | 0.005/0 | - | 10 ~ 18 | 3 ~ 18 | 4 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 18 | g6 | 13 | 0.005/0 | - | 12 ~ 20 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 25 | g6 | 16 | 0.005/0 | - | 14 ~ 25 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 20 ~ 30 | g6 | 20 | 0.005/0 | - | 18 ~ 32 | 3 ~ 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | h7 | 2 | 0.005/0 | - | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | 1 ~ 2 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | h7 | 3 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | h7 | 4 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 8 | h7 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 2 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 10 | h7 | 6 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 3 ~ 12 | 2 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | h7 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 15 | 3 ~ 14 | 2 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 15 | h7 | 10 | 0.005/0 | - | 8 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 16 | h7 | 12 | 0.005/0 | - | 10 ~ 18 | 3 ~ 18 | 4 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 18 | h7 | 13 | 0.005/0 | - | 12 ~ 20 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 25 | h7 | 16 | 0.005/0 | - | 14 ~ 25 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 20 ~ 30 | h7 | 20 | 0.005/0 | - | 18 ~ 32 | 3 ~ 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | m6 | 2 | 0.005/0 | - | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | 1 ~ 2 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | m6 | 3 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | m6 | 4 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 8 | m6 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 2 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 10 | m6 | 6 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 3 ~ 12 | 2 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | m6 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 15 | 3 ~ 14 | 2 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 15 | m6 | 10 | 0.005/0 | - | 8 ~ 15 | 3 ~ 16 | 4 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 16 | m6 | 12 | 0.005/0 | - | 10 ~ 18 | 3 ~ 18 | 4 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 18 | m6 | 13 | 0.005/0 | - | 12 ~ 20 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 25 | m6 | 16 | 0.005/0 | - | 14 ~ 25 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 20 ~ 30 | m6 | 20 | 0.005/0 | - | 18 ~ 32 | 3 ~ 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | p6 | 2 | 0.005/0 | - | 4 ~ 10 | 2 ~ 10 | 1 ~ 2 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | p6 | 3 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | p6 | 4 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 8 | p6 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 2 ~ 10 | 2 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 10 | p6 | 6 | 0.005/0 | - | 5 ~ 12 | 3 ~ 12 | 2 ~ 7 | 10 ~ 20 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Conico rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Profilo montaggio laterale
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Tolleranza D.E. lato di posizionamento
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Diam. vite M(mm)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Lunghezza cono E(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali