Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | ||
A pressione (m6) | A pressione (p6) | Maschiati | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPRSB | JPRSPB | JPRSTB | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura Spessore placcatura 3μm o sup. | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GJPRSB | GJPRSPB | - | |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SJPRSB | SJPRSPB | SJPRSTB | |
EN 1.4125 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CJPRSB | CJPRSPB | - |
Cod. comp. | - | P | ||
Tipo | D | |||
JPRSB | 10 | - | 6 |
Cod. comp. | Selezione P | L | B | C | ℓ | E | Prezzo unitario | |||||||||||||||||||
JPRSB JPRSPB | GJPRSB GJPRSPB | SJPRSB SJPRSPB | CJPRSB CJPRSPB | |||||||||||||||||||||||
Tipo | D | Tolleranza dim. D | ||||||||||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||||||||
m6 JPRSB GJPRSB SJPRSB CJPRSB | p6 JPRSPB GJPRSPB SJPRSPB CJPRSPB | 3 | 0.01 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
4 | 0.02 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | 0.02 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1.5 | 5 | ||||||||||||||||
10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 0.03 | 0 | 8 | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 12 | 13 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
20 | 0.03 | 0.1 | 15 | 16 | 20 | 30 |
Cod. comp. | Selezione P | L | B | E | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ℓ | Prezzo unitario | |||||||||||||||
Tipo | D | Tolleranza dim. D g6 | JPRSTB | SJPRSTB | |||||||||||||||||||
JPRSTB SJPRSTB | 6 | -0.016 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | M3 | 147 | 5 | ||||||||||||
6T | 4 | 5 | 6 | M2.6 | - | 4 | |||||||||||||||||
8 | -0.019 | 6 | 8 | 15 | 6 | M4 | 333 | 6 | |||||||||||||||
8T | 6 | 8 | M3 | 147 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 8 | 10 | 8 | M5 | 676 | 8 | |||||||||||||||||
12 | -0.023 | 8 | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 12 | 13 | 22 | M8 | 2803 | 12 | |||||||||||||||||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
20 | -0.027 | 15 | 16 | 20 | 30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo montaggio laterale | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Diam. vite M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 3 | 3 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | 4 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | 5 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | 6 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 8 | 8 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 10 | 10 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 12 | 12 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 13 | 13 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 16 | 16 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 15 ~ 20 | 20 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 3 | 3 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | 4 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | 5 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | 6 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 8 | 8 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 10 | 10 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 12 | 12 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 13 | 13 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 16 | 16 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 15 ~ 20 | 20 | p6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 6 | 6 | g6 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 6 | 6T | g6 | 2.6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 8 | 8 | g6 | 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 8 | 8T | g6 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 10 | 10 | g6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 12 | 12 | g6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 13 | 13 | g6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 16 | 16 | g6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 15 ~ 20 | 20 | g6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 3 | 3 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 4 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 5 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 6 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 8 | 8 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 10 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 12 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 13 | 13 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 16 | 16 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 15 ~ 20 | 20 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 3 | 3 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 4 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 5 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 6 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 8 | 8 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 10 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 12 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 13 | 13 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 16 | 16 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 15 ~ 20 | 20 | p6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 6 | 6 | g6 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 6 | 6T | g6 | 2.6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 8 | 8 | g6 | 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 8 | 8T | g6 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 10 | 10 | g6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 12 | g6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 13 | 13 | g6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 16 | 16 | g6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 15 ~ 20 | 20 | g6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 3 | 3 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 4 | m6 | - |
Loading...
Profilo di base | Testa piccola | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Conico rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
Configura
Proprietà di base
Profilo montaggio laterale
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Diam. vite M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali