Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | ||
A pressione | Maschiati | Filettati | ||||
EN 1.7242 Equiv. | - | Cementazione 55HRC~ (prof.: 0.7~0.8) | FPYT | FPYTM | FPYN | |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SFPYT | SFPYTM | SFPYN |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B |
FPYT10 | - | P15.00 | - | L15 | - | B10.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | C | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Tolleranza dim. D m6 | EN 1.7242 Equiv. Cementato FPYT | EN 1.4301 Equiv. SFPYT | ||||
FPYT SFPYT | 6 | +0.012 +0.004 | 10.00~13.00 | 6~12 | 2.0~15.0 | 1 | ||
8 | +0.015 +0.006 | 12.00~15.00 | 8~16 | 3.0~20.0 | 1.5 | |||
10 | 14.00~16.00 | 10~20 | 3.0~30.0 | 2 | ||||
12 | +0.018 +0.007 | 16.00~18.00 | 12~24 | 5.0~30.0 | ||||
13 | 17.00~20.00 | 13~26 | 5.0~30.0 | |||||
16 | 20.00~25.00 | 16~32 | 5.0~35.0 | 3 | ||||
20 | +0.021 +0.008 | 24.00~30.00 | 20~40 | 5.0~40.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N • cm | ℓ | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Tolleranza dim. D g6 | EN 1.7242 Equiv. Cementato FPYTM | EN 1.4301 Equiv. SFPYTM | ||||||
FPYTM SFPYTM | 6 | -0.004 -0.012 | 10.00~13.00 | 9~12 | 2.0~15.0 | M2.6 | - | 4 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 12.00~15.00 | 12~16 | 3.0~20.0 | M4 | 225 | 6 | |||
10 | 14.00~16.00 | 12~20 | 3.0~30.0 | M5 | 461 | 8 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 16.00~18.00 | 12~24 | 5.0~30.0 | ||||||
13 | 17.00~20.00 | 16~26 | 5.0~30.0 | M8 | 1911 | 12 | ||||
16 | 20.00~25.00 | 16~32 | 5.0~35.0 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 24.00~30.00 | 20~40 | 5.0~40.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N • cm | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Tolleranza dim. D g6 | EN 1.7242 Equiv. Cementato FPYN | EN 1.4301 Equiv. SFPYN | |||||
FPYN SFPYN | 6 | -0.004 -0.012 | 10.00~13.00 | 3~10 | 2.0~15.0 | M6 | 784 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 12.00~15.00 | 5~10 | 3.0~15.0 | M8 | 1911 | |||
10 | 14.00~16.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | M10 | 3783 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 16.00~18.00 | 8~15 | 5.0~20.0 | M12 | 6605 | |||
16 | 20.00~25.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | M16 | 16366 | ||||
20 | -0.007 -0.020 | 24.00~30.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | M20 | 32928 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FPYN6-P[10-13/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
FPYN8-P[12-15/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
FPYN10-P[14-16/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] |
FPYN12-P[16-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1] |
FPYN16-P[20-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1] |
FPYN20-P[24-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1] |
FPYT6-P[10-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1] |
FPYT8-P[12-15/0.01]-L[8-16/1]-B[3-20/0.1] |
FPYT10-P[14-16/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
FPYT12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1] |
FPYT13-P[17-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
FPYT16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
FPYT20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
FPYTM6-P[10-13/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1] |
FPYTM8-P[12-15/0.01]-L[12-16/1]-B[3-20/0.1] |
FPYTM10-P[14-16/0.01]-L[12-20/1]-B[3-30/0.1] |
FPYTM12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1] |
FPYTM13-P[17-20/0.01]-L[16-26/1]-B[5-30/0.1] |
FPYTM16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
FPYTM20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
SFPYN6-P[10-13/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1] |
SFPYN8-P[12-15/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
SFPYN10-P[14-16/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] |
SFPYN12-P[16-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1] |
SFPYN16-P[20-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1] |
SFPYN20-P[24-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1] |
SFPYT6-P[10-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1] |
SFPYT8-P[12-15/0.01]-L[8-16/1]-B[3-20/0.1] |
SFPYT10-P[14-16/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
SFPYT12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1] |
SFPYT13-P[17-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
SFPYT16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
SFPYT20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
SFPYTM6-P[10-13/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1] |
SFPYTM8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[3-20/0.1] |
SFPYTM10-P[14-16/0.01]-L[12-20/1]-B[3-30/0.1] |
SFPYTM12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1] |
SFPYTM13-P[17-20/0.01]-L[16-26/1]-B[5-30/0.1] |
SFPYTM16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
SFPYTM20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo montaggio laterale | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza lato posizionamento B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 10 ~ 13 | 6 | g6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 12 ~ 15 | 8 | g6 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 14 ~ 16 | 10 | g6 | 5 ~ 15 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 16 ~ 18 | 12 | g6 | 8 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 20 ~ 25 | 16 | g6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 24 ~ 30 | 20 | g6 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 10 ~ 13 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 12 ~ 15 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 14 ~ 16 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 16 ~ 18 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 17 ~ 20 | 13 | m6 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 20 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 24 ~ 30 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Maschiati | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 10 ~ 13 | 6 | g6 | 9 ~ 12 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Maschiati | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 12 ~ 15 | 8 | g6 | 12 ~ 16 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Maschiati | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 14 ~ 16 | 10 | g6 | 12 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Maschiati | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 16 ~ 18 | 12 | g6 | 12 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Maschiati | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 17 ~ 20 | 13 | g6 | 16 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Maschiati | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 20 ~ 25 | 16 | g6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Maschiati | Cementazione | [Acciaio] Acciaio | EN 1.7242 Equiv. | - | 24 ~ 30 | 20 | g6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 13 | 6 | g6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 12 ~ 15 | 8 | g6 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 14 ~ 16 | 10 | g6 | 5 ~ 15 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 16 ~ 18 | 12 | g6 | 8 ~ 15 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 25 | 16 | g6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 24 ~ 30 | 20 | g6 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 13 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 12 ~ 15 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 14 ~ 16 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 16 ~ 18 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 17 ~ 20 | 13 | m6 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 24 ~ 30 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 13 | 6 | g6 | 9 ~ 12 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 8.5 ~ 15 | 8 | g6 | 12 ~ 16 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 14 ~ 16 | 10 | g6 | 12 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 16 ~ 18 | 12 | g6 | 12 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 17 ~ 20 | 13 | g6 | 16 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 25 | 16 | g6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 24 ~ 30 | 20 | g6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Piatto |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Trattamento superficie | Non fornito | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
Configura
Proprietà di base
Profilo montaggio laterale
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza lato posizionamento B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali