• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni di posizionamento, perni di centraggio / forma della testa selezionabile / testa piatta piccola e smussata / variante di montaggio selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Testa piccola/standard/P,L,B e pilota configurabili:Immagine relativa


EN 1.4037 Equiv. presenta una gola di identificazione in un punto arbitrario della parte D.
Lucidatura foro di centraggio non sempre disponibile per EN 1.4301 Equiv.
P-2EtanA≥0.73 (Diam. punta Ø0.73 o sup.)
 Riferimento: tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732
Materiale
N.
MaterialeTrattamento superficieDurezzaA pressioneMaschiati
TipoCodice profiloTipoCodice profilo
EN 1.2510 Equiv.-Durezza tempra: 60 ~ 63HRCKFSA (Rotondo)

D (A rombo)
KFSTA (Rotondo)

D (A rombo)
EN 1.2510 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
GKFSGKFST
EN 1.4301 Equiv.--SKFSSKFST
EN 1.4301 Equiv.Cromatura duraDurezza placcatura: 750HV ~HKFSHKFST
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra: 50 ~ 55HRCCKFSCKFST

Specifiche

Cod. comp. P L B E A
 -----
Tipo Profilo Toll. D Toll. P D     
KFS A G S 10-P8.00-L10-B8.0-E3.0-A30
■Selezione tolleranza
D
o
P
Grado standardGrado di precisione
MPGHSAB
m6p6g6h7---
1.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
 0
-0.01
+0.005
 0
 0
-0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
20.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
Il prezzo unitario del tipo di precisione è il prezzo del tipo standard moltiplicato per 1.1. (Arrotondamento al centesimo.)
Cromatura dura non disponibile per i prodotti con tolleranza di precisione.

■A pressione
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
E
Incrementi di 0.1mm
Selezione AC(W)Prezzo unitario Profilo rotondoPrezzo unitario Profilo a rombo
TipoProfiloTolleranza DTolleranza PD
KFSA

GKFSA

SKFSA

HKFSA

CKFSA

KFSD

GKFSD

SKFSD

HKFSD

CKFSD
KFS
GKFS *
SKFS
HKFS *
CKFS
A
(Rotondo)


D
(A rombo)
M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
21.00~2.00

2~4

2.0~10.00.5
~
10.0
15

30

45

60
0.3-     -----
31.00(2.00)~3.00

3~6

2.0~10.00.51.0          
42.00~4.00

4~8

2.0~10.011.0          
52.00~5.005~102.0~10.01.2          
62.00~6.006~122.0~12.01.5          
83.00~8.008~162.0~15.01.51.8          
103.00~10.0010~203.0~20.022.2          
125.00~12.0012~243.0~20.02.5          
136.00~13.0013~265.0~20.03          
1610.00~16.0016~325.0~20.034          
2013.00~20.0020~405.0~20.05          
Cromatura dura non disponibile per i prodotti con grado di precisione con * (grado di precisione A e B). Dimensione P tra ( ) applicabile al profilo a rombo.

■Maschiati
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
E
Incrementi di 0.1mm
Selezione A(W)M (Fil. grossa)* Coppia di
serraggio
N • cm
Prezzo unitario Profilo rotondoPrezzo unitario Profilo a rombo
TipoProfiloTolleranza DTolleranza PD
KFSTA

GKFSTA

SKFSTA

HKFSTA

CKFSTA

KFSTD

GKFSTD

SKFSTD

HKFSTD

CKFSTD
KFST
GKFST
SKFST
HKFST
CKFST
A
(Rotondo)


D
(A rombo)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
53.00~5.008~102.0~10.00.5
~
10.0
15

30

45

60
1.2M2-3        --
64.00~6.008(9)~122.0~12.01.5M3  985          
6TM2.6-4          
86.00~8.0011(12)~162.0~15.01.8M5 4618          
8TM4 2256          
107.00~10.0011(12)~203.0~20.02.2M5 4618          
127.00~12.0012~243.0~20.02.5          
138.00~13.0013(14)~265.0~20.03M8191110          
1610.00~16.0016~325.0~20.0412          
2013.00~20.0020~405.0~20.05          
Dimensione L tra ( ) applicabile al profilo a rombo. I perni con dimensione D con T hanno il diametro filettatura ridotto di una misura e uno spessore parete maggiore. (Dimensione D effettiva pari al numero senza "T".)
Note sulla resistenza della porzione sotto la testa a   P.1566Confermare la profondità del foro pilota a P.1566. I fori possono essere passanti.
* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Varianti

Testa piccola/standard/P,L,B e pilota configurabili:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CKFSAAA2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA3-P[1-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB3-P[1-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG3-P[1-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH3-P[1-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM3-P[1-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAP2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAP3-P[1-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAP4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAP5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAP6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Profilo montaggio laterale Trattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Tolleranza D.E. lato di posizionamento Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza Diam. vite M
(mm)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Lunghezza cono E
(mm)
A
(°)

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1 ~ 20.005/020.005/0-2 ~ 42 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1 ~ 30.005/030.005/0-3 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 40.005/040.005/0-4 ~ 82 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 50.005/050.005/0-5 ~ 102 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 60.005/060.005/0-6 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3 ~ 80.005/080.005/0-8 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3 ~ 100.005/0100.005/0-10 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.5 ~ 120.005/0120.005/0-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.6 ~ 130.005/0130.005/0-13 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.10 ~ 160.005/0160.005/0-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.13 ~ 200.005/0200.005/0-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1 ~ 20/-0.00520.005/0-2 ~ 42 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1 ~ 30/-0.00530.005/0-3 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 40/-0.00540.005/0-4 ~ 82 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 50/-0.00550.005/0-5 ~ 102 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 60/-0.00560.005/0-6 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3 ~ 80/-0.00580.005/0-8 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3 ~ 100/-0.005100.005/0-10 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.5 ~ 120/-0.005120.005/0-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.6 ~ 130/-0.005130.005/0-13 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.10 ~ 160/-0.005160.005/0-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.13 ~ 200/-0.005200.005/0-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1 ~ 2g620.005/0-2 ~ 42 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1 ~ 3g630.005/0-3 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 4g640.005/0-4 ~ 82 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 5g650.005/0-5 ~ 102 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 6g660.005/0-6 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3 ~ 8g680.005/0-8 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3 ~ 10g6100.005/0-10 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.5 ~ 12g6120.005/0-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.6 ~ 13g6130.005/0-13 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.10 ~ 16g6160.005/0-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.13 ~ 20g6200.005/0-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1 ~ 2h720.005/0-2 ~ 42 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1 ~ 3h730.005/0-3 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 4h740.005/0-4 ~ 82 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 5h750.005/0-5 ~ 102 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 6h760.005/0-6 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3 ~ 8h780.005/0-8 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3 ~ 10h7100.005/0-10 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.5 ~ 12h7120.005/0-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.6 ~ 13h7130.005/0-13 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.10 ~ 16h7160.005/0-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.13 ~ 20h7200.005/0-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1 ~ 2m620.005/0-2 ~ 42 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1 ~ 3m630.005/0-3 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 4m640.005/0-4 ~ 82 ~ 100.5 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 5m650.005/0-5 ~ 102 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 6m660.005/0-6 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3 ~ 8m680.005/0-8 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3 ~ 10m6100.005/0-10 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.5 ~ 12m6120.005/0-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.6 ~ 13m6130.005/0-13 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.10 ~ 16m6160.005/0-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.13 ~ 20m6200.005/0-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1 ~ 2p620.005/0-2 ~ 42 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1 ~ 3p630.005/0-3 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 4p640.005/0-4 ~ 82 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 5p650.005/0-5 ~ 102 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 giorni 10RotondeDritti (A pressione)Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.2 ~ 6p660.005/0-6 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

Loading...

Informazioni di base

Profilo di base Testa piccola Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Con smusso Spec. sezione guida di inserimento Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico