Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | |||
P selezionabile | P configurabile | P, L, B configurabili | P, L, B, ML configurabili | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPFNB | JPFNA | FPFNA | FPFNLA | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | - | GJPFNA | GFPFNA | GFPFNLA | |
EN 1.2510 Equiv. | - | - | - | BJPFNA | BFPFNA | - | |
EN 1.4301 Equiv.* | - | - | SJPFNB | SJPFNA | SFPFNA | SFPFNLA | |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CJPFNB | - | CFPFNA | CFPFNLA |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | - | ML |
JPFNA3 FPFNA5 FPFNLA8 | - - - | 5.20 P7.80 P10.00 | - - | L8 L5 | - - | B4.0 B5.0 | - | ML8 |
P | h6 |
3.50~6.00 | 0 - 0.008 |
6.01~10.00 | 0 - 0.009 |
10.01~18.00 | 0 - 0.011 |
18.01~30.00 | 0 - 0.013 |
Cod. comp. | Selezione P | L | B | C | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ML | |||||||||
Tipo | D | Tolleranza dim. D g6 | ||||||||||||||
JPFNB SJPFNB CJPFNB | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 98 | 4.5 | |||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | M4 | 225 | 6 | |||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 3 | M5 | 461 | 7.5 | |||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 5 | M6 | 784 | 9 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 1911 | 12 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L | B | C | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ML | ||
Tipo | D | Tolleranza dim. D g6 | |||||||
JPFNA GJPFNA BJPFNA SJPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 98 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 4 | 1 | M4 | 225 | 6 | ||
5 | 5.50~8.00 | 3 | M5 | 461 | 7.5 | ||||
6 | 6.50~10.00 | 5 | M6 | 784 | 9 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 1911 | 12 | |
10 | 11.00~15.00 | 10 | 2 | M10 | 3783 | 15 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8 | 20 | M12 | 6605 | 18 | ||
16 | 17.00~25.00 | 25 | 3 | M16 | 16366 | 24 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10 | 30 | M20 | 32928 | 30 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | C | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ML | ||
Tipo | D | Tolleranza dim. D g6 | |||||||
FPFNA GFPFNA BFPFNA SFPFNA CFPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 3.0~10.0 | 0.5 | M3 | 98 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 4.0~10.0 | 1 | M4 | 225 | 6 | |
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 4.0~10.0 | M5 | 461 | 7.5 | |||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 4.0~12.0 | M6 | 784 | 9 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 5.0~15.0 | 1.5 | M8 | 1911 | 12 | |
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 6.0~20.0 | 2 | M10 | 3783 | 15 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | M12 | 6605 | 18 | ||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 7.0~20.0 | 3 | M16 | 16366 | 24 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 10.0~20.0 | M20 | 32928 | 30 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | ML Incrementi di 1mm | C | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ||
Tipo | D | Tolleranza dim. D g6 | |||||||
FPFNLA GFPFNLA SFPFNLA CFPFNLA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 3.0~10.0 | 3~9 | 0.5 | M3 | 98 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 4.0~10.0 | 4~12 | 1 | M4 | 225 | |
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 4.0~10.0 | 5~15 | M5 | 461 | |||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 4.0~12.0 | 6~18 | M6 | 784 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 5.0~15.0 | 8~24 | 1.5 | M8 | 1911 | |
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 6.0~20.0 | 10~30 | 2 | M10 | 3783 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | 12~30 | M12 | 6605 | ||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 7.0~20.0 | 16~40 | 3 | M16 | 16366 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 10.0~20.0 | 20~40 | M20 | 32928 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza filettatura ML (mm) | Dimensione configurabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | 3 | 2 ~ 6 | 3 ~ 10 | 4.5 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | 4 | 2 ~ 8 | 4 ~ 10 | 6 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | 5 | 3 ~ 10 | 4 ~ 10 | 7.5 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 4 ~ 12 | 9 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 5 ~ 15 | 12 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 6 ~ 20 | 15 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | 18 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 24 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 30 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 8 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 6 | 3 | 5 | 9 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 8 | 5 | 6 | 12 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | 12 | 8 | 20 | 18 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 | 25 | 24 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3.5 ~ 6 | 3 | 2 ~ 6 | 3 ~ 10 | 4.5 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4.5 ~ 7 | 4 | 2 ~ 8 | 4 ~ 10 | 6 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5.5 ~ 8 | 5 | 3 ~ 10 | 4 ~ 10 | 7.5 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 4 ~ 12 | 9 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 9 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 5 ~ 15 | 12 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 11 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 6 ~ 20 | 15 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | 18 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 7 ~ 20 | 24 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 30 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3.5 ~ 6 | 3 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 3 ~ 9 | Dimensioni P, L, B e ML configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4.5 ~ 7 | 4 | 2 ~ 8 | 2 ~ 10 | 4 ~ 12 | Dimensioni P, L, B e ML configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5.5 ~ 8 | 5 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | 5 ~ 15 | Dimensioni P, L, B e ML configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 12 | 6 ~ 18 | Dimensioni P, L, B e ML configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 9 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | 8 ~ 24 | Dimensioni P, L, B e ML configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 11 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 3 ~ 20 | 10 ~ 30 | Dimensioni P, L, B e ML configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 20 | 12 ~ 30 | Dimensioni P, L, B e ML configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 5 ~ 20 | 16 ~ 40 | Dimensioni P, L, B e ML configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | Dimensioni P, L, B e ML configurabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3.5 ~ 6 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4.5 ~ 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5.5 ~ 8 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 | 5 | 9 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 9 ~ 13 | 8 | 5 | 6 | 12 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 11 ~ 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | 12 | 8 | 20 | 18 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 17 ~ 25 | 16 | 8 | 25 | 24 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 22 ~ 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | Dimensione P configurabile | ||
19.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | Dimensione P fissa | |
19.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | Dimensione P fissa | |
19.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | Dimensione P fissa | |
20.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | Dimensione P fissa | |
20.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | Dimensione P fissa | |
20.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | Dimensione P fissa | |
21.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | Dimensione P fissa | |
21.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | Dimensione P fissa | |
21.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 9 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | Dimensione P fissa | |
22.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | Dimensione P fissa | |
22.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | Dimensione P fissa | |
22.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 | 6 | 3 | 5 | 9 | Dimensione P fissa | |
23.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 9 | 8 | 5 | 6 | 12 | Dimensione P fissa | |
23.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 | 8 | 5 | 6 | 12 | Dimensione P fissa | |
23.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 | 8 | 5 | 6 | 12 | Dimensione P fissa |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Piatto |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Profilo montaggio laterale | Filettature | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | h6 |
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | g6 |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Lunghezza filettatura ML(mm)
Dimensione configurabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali