Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | ||
A pressione | Maschiati | Filettati | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | KFFA | KFFTA | KFFNA | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GKFFA | GKFFTA | GKFFNA | |
EN 1.2510 Equiv. | - | - | BKFFA | BKFFTA | - | |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SKFFA | SKFFTA | SKFFNA | |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CKFFA | CKFFTA | - |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | ||||||
Tipo | Toll. D | Tolleranza P | D | |||||||||
KFFA | M | S | 6 | - | P8.00 | - | L8 | - | B6.0 |
D o P | Grado standard | Grado di precisione | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | C | Prezzo unitario Grado standard | |||||||
Tipo | Tolleranza D | Tolleranza P | D | KFFA | GKFFA | BKFFA | SKFFA | CKFFA | ||||
KFFA GKFFA* BKFFA SKFFA CKFFA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 1 | 1.50~2.50 | 2, 3 | 2.0~5.0 | 0.1 | |||||
2 | 2.50~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 0.5 | ||||||||
3 | 3.50~6.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 1 | ||||||||
4 | 4.50~7.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | |||||||||
5 | 5.50~8.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | |||||||||
6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | |||||||||
8 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 1.5 | ||||||||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | ||||||||
12 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~30.0 | |||||||||
13 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~30.0 | |||||||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~35.0 | 3 | ||||||||
20 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5.0~40.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N • cm | ℓ | C | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Tolleranza D | Tolleranza P | D | KFFTA | GKFFTA | BKFFTA | SKFFTA | CKFFTA | |||||||
KFFTA GKFFTA BKFFTA SKFFTA CKFFTA | M P G H | S M P G H | 6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | M3 | 98 | 5 | 1 | |||||
6T | M2.6 | - | 4 | ||||||||||||
8 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | M5 | 461 | 8 | 1.5 | ||||||||
8T | 6~12 | M4 | 225 | 6 | |||||||||||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | M5 | 461 | 8 | 2 | ||||||||
10T | 6~16 | M4 | 225 | 6 | |||||||||||
12 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~30.0 | M5 | 461 | 8 | |||||||||
12T | 8~18 | M4 | 225 | 6 | |||||||||||
13 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~30.0 | M8 | 1911 | 10 | 3 | ||||||||
13T | 8~20 | M6 | 784 | 9 | |||||||||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~35.0 | M8 | 1911 | 12 | |||||||||
16T | 10~24 | M6 | 784 | 9 | |||||||||||
20 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5.0~40.0 | M8 | 1911 | 12 | |||||||||
20T | 12~30 | M6 | 784 | 9 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | C | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N • cm | Prezzo unitario Grado standard | |||||
Tipo | Tolleranza D | Tolleranza P | D | KFFNA | GKFFNA | SKFFNA | ||||||
KFFNA GKFFNA* SKFFNA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 3 | 3.50~6.00 | 2~6 | 3.0~10.0 | 0.5 | M3 | 98 | |||
4 | 4.50~7.00 | 2~8 | 4.0~10.0 | 1 | M4 | 225 | ||||||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 4.0~10.0 | M5 | 461 | |||||||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 4.0~12.0 | M6 | 784 | |||||||
8 | 9.00~13.00 | 5~10 | 5.0~15.0 | 1.5 | M8 | 1911 | ||||||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 6.0~20.0 | 2 | M10 | 3783 | ||||||
12 | 13.00~18.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | M12 | 6605 | |||||||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 7.0~20.0 | 3 | M16 | 16366 | ||||||
20 | 22.00~30.00 | 10~20 | 10.0~20.0 | M20 | 32928 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BKFFAAA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1] |
BKFFAAA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
BKFFAAA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFAAA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
BKFFAAA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFAAA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFAAA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFAAA20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFAAB1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1] |
BKFFAAB2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAB3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAB4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
BKFFAAB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFAAB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
BKFFAAB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFAAB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFAAB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFAAB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFAAG1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1] |
BKFFAAG2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAG3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAG4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAG5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
BKFFAAG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFAAG10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
BKFFAAG12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFAAG13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFAAG16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFAAG20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFAAH1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1] |
BKFFAAH2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAH3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAH4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAH5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
BKFFAAH8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFAAH10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
BKFFAAH12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFAAH13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFAAH16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFAAH20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFAAM1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1] |
BKFFAAM2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAM3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAM4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAM5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFAAM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
BKFFAAM8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFAAM10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
BKFFAAM12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFAAM13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFAAM16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFAAM20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo montaggio laterale | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Diam. vite M (mm) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2.5 | 0.005/0 | 1 | 0.005/0 | - | 2 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | 0.005/0 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | 0.005/0 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | 0.005/0 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | 0.005/0 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 0.005/0 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 0.005/0 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | 0.005/0 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | 0.005/0 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 14 ~ 18 | 0.005/0 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 0.005/0 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 0.005/0 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2.5 | 0/-0.005 | 1 | 0.005/0 | - | 2 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | 0/-0.005 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | 0/-0.005 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | 0/-0.005 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | 0/-0.005 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 0/-0.005 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 0/-0.005 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | 0/-0.005 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | 0/-0.005 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 14 ~ 18 | 0/-0.005 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 0/-0.005 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 0/-0.005 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2.5 | g6 | 1 | 0.005/0 | - | 2 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | g6 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | g6 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | g6 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | g6 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | g6 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | g6 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | g6 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | g6 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 14 ~ 18 | g6 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | g6 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | g6 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2.5 | h7 | 1 | 0.005/0 | - | 2 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | h7 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | h7 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | h7 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | h7 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | h7 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | h7 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | h7 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | h7 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 14 ~ 18 | h7 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | h7 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | h7 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2.5 | m6 | 1 | 0.005/0 | - | 2 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | m6 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | m6 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | m6 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | m6 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | m6 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | m6 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | m6 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | m6 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 14 ~ 18 | m6 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | m6 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | m6 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Piatto |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Profilo montaggio laterale
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Tolleranza D.E. lato di posizionamento
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Diam. vite M(mm)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali