Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | Codice tolleranza D | ||
P selezionabile | P configurabile | P, L, B configurabili | |||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPDB | JPDS | FPDS | C (m6) PC (p6) | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | - | GJPDS | GFPDS | ||
EN 1.2510 Equiv. | - | - | - | - | BFPDS | ||
EN 1.4301 Equiv.* | - | - | SJPDB | SJPDS | SFPDS | ||
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | - | HJPDS | - | ||
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | - | - | CFPDS |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B |
JPDSC4 FPDSC4 | - - | 2.55 P2.01 | - | L6 | - | B5.5 |
Cod. comp. | Selezione P | L | B | ℓ | C | ||||||||||||
Tipo | Toll. D | D | Tolleranza dim. D | ||||||||||||||
m6 | p6 | ||||||||||||||||
JPDB SJPDB | C (m6) PC (p6) | 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.1 | ||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2 | 3 | 0.5 | ||||||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 5 | |||||||||||
16 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 10 | 13 | 22 | 12 | 3 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L | B | ℓ | C | ||||
Tipo | Toll. D | D | Tolleranza dim. D | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
JPDS GJPDS SJPDS HJPDS | C (m6) PC (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.00 | 4 | 3 | 0 | 0.1 |
3 | 1.50~3.00 | 5 | 1 | ||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~4.00 | 0.5 | |||||
5 | 2.00~5.00 | 8 | |||||||
6 | 2.00~6.00 | 10 | 4 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~8.00 | 12 | 2 | 1 | |||
10 | 3.00~10.00 | 16 | 5 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 20 | 6 | 1.5 | |||
13 | 6.00~13.00 | 22 | 10 | 2 | |||||
16 | 10.00~16.00 | 12 | 3 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 30 | 20 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | ℓ | C | ||||
Tipo | Toll. D | D | Tolleranza dim. D | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
FPDS GFPDS BFPDS SFPDS CFPDS | C (m6) PC (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.00 | 2~4 | 3.0~10.0 | 0 | 0.1 |
3 | 1.50~3.00 | 3~6 | 3.0~10.0 | 1 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~4.00 | 4~8 | 4.0~10.0 | 0.5 | |||
5 | 2.00~5.00 | 5~10 | 4.0~10.0 | ||||||
6 | 2.00~6.00 | 6~12 | 4.0~12.0 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~8.00 | 8~16 | 6.0~15.0 | 1 | |||
10 | 3.00~10.00 | 10~20 | 6.0~20.0 | 2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 12~24 | 6.0~20.0 | 1.5 | |||
13 | 6.00~13.00 | 13~26 | 6.0~20.0 | 2 | |||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 7.0~20.0 | 3 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 20~40 | 7.0~20.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BFPDSC2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[3-10/0.1] |
BFPDSC3-P[1.5-3/0.01]-L[3-6/1]-B[3-10/0.1] |
BFPDSC4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[4-10/0.1] |
BFPDSC5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[4-10/0.1] |
BFPDSC6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[4-12/0.1] |
BFPDSC8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[6-15/0.1] |
BFPDSC10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[6-20/0.1] |
BFPDSC12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1] |
BFPDSC13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1] |
BFPDSC16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1] |
BFPDSC20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1] |
BFPDSPC2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[3-10/0.1] |
BFPDSPC3-P[1.5-3/0.01]-L[3-6/1]-B[3-10/0.1] |
BFPDSPC4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[4-10/0.1] |
BFPDSPC5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[4-10/0.1] |
BFPDSPC6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[4-12/0.1] |
BFPDSPC8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[6-15/0.1] |
BFPDSPC10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[6-20/0.1] |
BFPDSPC12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-20/0.1] |
BFPDSPC13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-20/0.1] |
BFPDSPC16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-20/0.1] |
BFPDSPC20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-20/0.1] |
BJPDSC2-[1.5-2/0.01] |
BJPDSC3-[1.5-3/0.01] |
BJPDSC4-[2-4/0.01] |
BJPDSC5-[2-5/0.01] |
BJPDSC6-[2-6/0.01] |
BJPDSC8-[3-8/0.01] |
BJPDSC10-[3-10/0.01] |
BJPDSC12-[5-12/0.01] |
BJPDSC13-[6-13/0.01] |
BJPDSC16-[10-16/0.01] |
BJPDSC20-[13-20/0.01] |
BJPDSPC2-[1.5-2/0.01] |
BJPDSPC3-[1.5-3/0.01] |
BJPDSPC4-[2-4/0.01] |
BJPDSPC5-[2-5/0.01] |
BJPDSPC6-[2-6/0.01] |
BJPDSPC8-[3-8/0.01] |
BJPDSPC10-[3-10/0.01] |
BJPDSPC12-[5-12/0.01] |
BJPDSPC13-[6-13/0.01] |
BJPDSPC16-[10-16/0.01] |
BJPDSPC20-[13-20/0.01] |
CFPDSC2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[3-10/0.1] |
CFPDSC3-P[1.5-3/0.01]-L[3-6/1]-B[3-10/0.1] |
CFPDSC4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[4-10/0.1] |
CFPDSC5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[4-10/0.1] |
CFPDSC6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[4-15/0.1] |
CFPDSC8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
CFPDSC10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
CFPDSC12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
CFPDSC13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
CFPDSC16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
CFPDSC20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
CFPDSPC2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[3-10/0.1] |
CFPDSPC3-P[1.5-3/0.01]-L[3-6/1]-B[3-10/0.1] |
CFPDSPC4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[4-10/0.1] |
CFPDSPC5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[4-10/0.1] |
CFPDSPC6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[4-12/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Dimensione configurabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2 | 2 | m6 | 2 ~ 4 | 3 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 3 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 4 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 6 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 4 ~ 12 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 8 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 6 ~ 15 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 10 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 6 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 12 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 6 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 13 | 13 | m6 | 13 ~ 26 | 6 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 16 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 7 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 7 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2 | 2 | p6 | 2 ~ 4 | 3 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 3 | 3 | p6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 4 | p6 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 5 | p6 | 5 ~ 10 | 4 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 6 | 6 | p6 | 6 ~ 12 | 4 ~ 12 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 8 | 8 | p6 | 8 ~ 16 | 6 ~ 15 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 10 | 10 | p6 | 10 ~ 20 | 6 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 12 | 12 | p6 | 12 ~ 24 | 6 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 13 | 13 | p6 | 13 ~ 26 | 6 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 16 | 16 | p6 | 16 ~ 32 | 7 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 20 | p6 | 20 ~ 40 | 7 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2 | 2 | m6 | 4 | 3 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 3 | 3 | m6 | 5 | 3 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 4 | m6 | 5 | 3 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 5 | m6 | 8 | 3 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 6 | 6 | m6 | 10 | 4 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 8 | 8 | m6 | 12 | 4 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 10 | 10 | m6 | 16 | 5 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 12 | 12 | m6 | 20 | 6 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 13 | 13 | m6 | 22 | 10 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 16 | 16 | m6 | 22 | 12 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 20 | m6 | 30 | 20 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2 | 2 | p6 | 4 | 3 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 3 | 3 | p6 | 5 | 3 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 4 | p6 | 5 | 3 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 5 | p6 | 8 | 3 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 6 | 6 | p6 | 10 | 4 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 8 | 8 | p6 | 12 | 4 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 10 | 10 | p6 | 16 | 5 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 12 | 12 | p6 | 20 | 6 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 13 | 13 | p6 | 22 | 10 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 16 | 16 | p6 | 22 | 12 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 20 | p6 | 30 | 20 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1.5 ~ 2 | 2 | m6 | 2 ~ 4 | 3 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1.5 ~ 3 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 4 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 6 | 6 | m6 | 5 ~ 17 | 4 ~ 15 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 8 | 8 | m6 | 8 ~ 21 | 6 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 10 | 10 | m6 | 10 ~ 23 | 6 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 12 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 6 ~ 30 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 13 | 13 | m6 | 13 ~ 26 | 6 ~ 30 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 16 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 7 ~ 30 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 20 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 7 ~ 30 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1.5 ~ 2 | 2 | p6 | 2 ~ 4 | 3 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1.5 ~ 3 | 3 | p6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | 4 | p6 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | 5 | p6 | 5 ~ 10 | 4 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 6 | 6 | p6 | 6 ~ 12 | 4 ~ 12 | Dimensioni P, L e B configurabili |
Loading...
Profilo di base | Testa piccola | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Piatto |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | h6 |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Dimensione configurabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali