Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | Codice profilo | ||
A pressione | Maschiati | Filettati | |||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | FPJ | FPU | FPN | AT (Rotondo) DT (A rombo) | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GFPJ | GFPU | GFPN | ||
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SFPJ | SFPU | SFPN | ||
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | HFPJ (Solo rotondo) | - | HFPN | ||
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CFPJ | CFPU | CFPN |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | - | T | ||||
Tipo | Profilo | D | ||||||||||
FPJ | AT | 10 | - | P8.03 | - | L10 | - | B4.0 | - | T5.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | T Incrementi di 0.5mm | H | C | m | (W) | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |||||||||||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D m6 | FPJAT | GFPJAT | SFPJAT | HFPJAT | CFPJAT | FPJDT | GFPJDT | SFPJDT | HFPJDT | CFPJDT | ||||||||
FPJ GFPJ SFPJ HFPJ CFPJ | AT (Rotondo) DT (A rombo) | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00~2.00 | 2~4 | 2.0~10.0 | 1.0~10.0 | 7 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | 2.00~4.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 8 | 1 | 1.0 | - | ||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | 2.00~5.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 9 | 1 | 1.2 | - | |||||||||||||
5 | 3.00~6.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 10 | 2 | 1.5 | - | ||||||||||||||
6 | 4.00~7.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 11 | 1.8 | - | |||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | 5.00~9.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 13 | 1.5 | 3 | 2.2 | - | ||||||||||||
10 | 7.00~11.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 15 | 2 | 3 | - | ||||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 17 | 3.2 | - | ||||||||||||||
13 | 8.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 18 | 4 | 3.5 | - | ||||||||||||||
16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 21 | 3 | 4 | - | ||||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 25 | 5 | 5.5 | - |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | T Incrementi di 0.5mm | H | m | (W) | Grossa M | * Serraggio N • cm | ℓ | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |||||||||||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | FPUAT | GFPUAT | SFPUAT | HFPUAT | CFPUAT | FPUDT | GFPUDT | SFPUDT | HFPUDT | CFPUDT | ||||||||||
FPU GFPU SFPU CFPU | AT (Rotondo) DT (A rombo) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00~ 6.00 | 7~10 | 2.0~10.0 | 1.0~10.0 | 10 | 2 | 1.5 | M2 | - | 3 | - | - | ||||||||
6 | 4.00~ 7.00 | 6(9)~12 | 11 | 1.8 | M3 | 98 | 5 | - | - | ||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~ 9.00 | 8(12)~16 | 2.0~12.0 | 13 | 3 | 2.2 | M5 | 461 | 8 | - | - | |||||||||||
10 | 7.00~11.00 | 10(12)~20 | 2.0~15.0 | 15 | 3 | - | - | ||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 17 | 3.2 | - | - | |||||||||||||||
13 | 8.00~13.00 | 13(14)~26 | 3.0~20.0 | 18 | 4 | 3.5 | M8 | 1911 | 10 | - | - | ||||||||||||
16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 21 | 4 | 12 | - | - | |||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 25 | 5 | 5.5 | - | - |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | T Incrementi di 0.5mm | H | m | (W) | * Serraggio N • cm | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |||||||||||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | FPNAT | GFPNAT | SFPNAT | HFPNAT | CFPNAT | FPNDT | GFPNDT | SFPNDT | HFPNDT | CFPNDT | ||||||||
FPN GFPN SFPN HFPN CFPN | AT (Rotondo) DT (A rombo) | 3 | -0.002 -0.008 | 2.00~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 1.0~10.0 | 8 | 1 | 1.0 | 98 | ||||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 2.00~5.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | 9 | 1.2 | 225 | ||||||||||||||
5 | 3.00~6.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 10 | 2 | 1.5 | 461 | ||||||||||||||
6 | 4.00~7.00 | 3~10 | 2.0~12.0 | 11 | 1.8 | 784 | |||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~9.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | 13 | 3 | 2.2 | 1911 | |||||||||||||
10 | 7.00~11.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 15 | 3 | 3783 | |||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 17 | 3.2 | 6605 | ||||||||||||||
16 | 13.00~16.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 21 | 4 | 4 | 16366 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 16.00~20.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | 25 | 5 | 5.5 | 32928 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CFPJAT2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT10-P[7-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT10-P[7-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNAT3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNAT4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNAT5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNAT6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-12/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNAT8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNAT10-P[7-11/0.01]-L[0-30/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNAT12-P[7-12/0.01]-L[0-30/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNAT16-P[13-16/0.01]-L[0-30/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNAT20-P[16-20/0.01]-L[0-30/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNDT3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNDT4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNDT5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNDT6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNDT8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNDT10-P[7-11/0.01]-L[0-25/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNDT12-P[7-12/0.01]-L[0-25/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNDT16-P[13-16/0.01]-L[0-30/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPNDT20-P[16-20/0.01]-L[0-30/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT10-P[7-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT8 |
CFPUDT10-P[7-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT13 |
CFPUDT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPUDT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-T[1-10/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Profilo montaggio laterale | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Diam. vite M (mm) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Dimensione configurabile | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1 ~ 2 | 2 | m6 | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | 3 | m6 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | 4 | m6 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | 5 | m6 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | 6 | m6 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | 8 | m6 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 11 | 10 | m6 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | 12 | m6 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | 13 | m6 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | 16 | m6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 20 | 20 | m6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | 3 | m6 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | 4 | m6 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | 5 | m6 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | 6 | m6 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | 8 | m6 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 11 | 10 | m6 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | 12 | m6 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | 13 | m6 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | 16 | m6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 20 | 20 | m6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | 3 | g6 | - | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | 4 | g6 | - | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | 5 | g6 | - | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | 6 | g6 | - | 0 ~ 10 | 2 ~ 12 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | 8 | g6 | - | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 11 | 10 | g6 | - | 0 ~ 30 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | 12 | g6 | - | 0 ~ 30 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | 16 | g6 | - | 0 ~ 30 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 20 | 20 | g6 | - | 0 ~ 30 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | 3 | g6 | - | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | 4 | g6 | - | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | 5 | g6 | - | 0 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | 6 | g6 | - | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | 8 | g6 | - | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 11 | 10 | g6 | - | 0 ~ 25 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | 12 | g6 | - | 0 ~ 25 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | 16 | g6 | - | 0 ~ 30 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Filettature | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 20 | 20 | g6 | - | 0 ~ 30 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | 5 | g6 | 2 | 7 ~ 10 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | 6 | g6 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | 8 | g6 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 11 | 10 | g6 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | 12 | g6 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | 13 | g6 | - | 13 ~ 26 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | 16 | g6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 20 | 20 | g6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | 5 | g6 | 2 | 7 ~ 10 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | 6 | g6 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
44.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | - | 8 | g6 | - | - | - | Dimensioni P, L e B configurabili | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 11 | 10 | g6 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | 12 | g6 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
45.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | - | 13 | g6 | - | - | - | Dimensioni P, L e B configurabili | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | 16 | g6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 20 | 20 | g6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 ~ 2 | 2 | m6 | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 3 | m6 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 4 | m6 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 5 | m6 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 7 | 6 | m6 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 1 ~ 10 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
Configura
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso
Profilo montaggio laterale
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Diam. vite M(mm)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Dimensione configurabile
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali