Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | ||
A pressione | Maschiati | Filettati | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | KFHA | KFHTA | KFHNA | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GKFHA | GKFHTA | GKFHNA | |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SKFHA | SKFHTA | SKFHNA | |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CKFHA | CKFHTA | CKFHNA |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | - | E | - | A | ||||||
Tipo | Toll. D | Toll. P | D | |||||||||||||
KFHA | M | S | 6 | - | P6.00 | - | L6 | - | B3.0 | - | E5.0 | - | A30 |
D o P | Grado standard | Grado di precisione | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.1mm | Selezione A | C | H | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | Tolleranza D | Tolleranza P | D | KFHA | GKFHA | SKFHA | CKFHA | |||||||
KFHA GKFHA* SKFHA CKFHA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 2 | 1.00~2.00 | 2~4 | 2.0~10.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | 0.5 | 6 | ||||
3 | 2.00~4.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | |||||||||||
4 | 2.00~5.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 1 | ||||||||||
5 | 3.00~6.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 8 | ||||||||||
6 | 4.00~7.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | |||||||||||
8 | 5.00~9.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 1.5 | 11 | |||||||||
10 | 7.00~11.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | 13 | |||||||||
12 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 15 | ||||||||||
13 | 8.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 16 | ||||||||||
16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 3 | 19 | |||||||||
20 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 23 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.1mm | Selezione A | H | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N • cm | ℓ | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | Tolleranza D | Tolleranza P | D | KFHTA | GKFHTA | SKFHTA | CKFHTA | |||||||||
KFHTA GKFHTA SKFHTA CKFHTA | M P G H | S M P G H | 6 | 4.00~7.00 | 6~12 | 2.0~10.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | 8 | M3 | 98 | 5 | ||||
6T | M2.6 | - | 4 | |||||||||||||
8 | 5.00~9.00 | 8~16 | 2.0~12.0 | 11 | M5 | 461 | 8 | |||||||||
8T | M4 | 225 | 6 | |||||||||||||
10 | 7.00~11.00 | 10~20 | 2.0~15.0 | 13 | M5 | 461 | 8 | |||||||||
12 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 15 | ||||||||||||
13 | 8.00~13.00 | 13~26 | 3.0~20.0 | 16 | M8 | 1911 | 10 | |||||||||
16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 19 | 12 | |||||||||||
20 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 23 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.1mm | Selezione A | H | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N • cm | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | Tolleranza D | Tolleranza P | D | KFHNA | GKFHNA | SKFHNA | CKFHNA | ||||||||
KFHNA GKFHNA* SKFHNA CKFHNA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 3 | 2.00~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | 6 | M 3 | 98 | ||||
4 | 2.00~5.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | M 4 | 225 | ||||||||||
5 | 3.00~6.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 8 | M 5 | 461 | |||||||||
6 | 4.00~7.00 | 3~10 | 2.0~12.0 | M 6 | 784 | ||||||||||
8 | 5.00~9.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | 11 | M 8 | 1911 | |||||||||
10 | 7.00~11.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 13 | M10 | 3783 | |||||||||
12 | 7.00~12.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 15 | M12 | 6605 | |||||||||
16 | 13.00~16.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 19 | M16 | 16366 | |||||||||
20 | 16.00~20.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | 23 | M20 | 32928 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo montaggio laterale | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Diam. vite M (mm) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza cono E (mm) | A (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1 ~ 2 | 0.005/0 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | 0.005/0 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | 0.005/0 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | 0.005/0 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | 0.005/0 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | 0.005/0 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 11 | 0.005/0 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | 0.005/0 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | 0.005/0 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | 0.005/0 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 20 | 0.005/0 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1 ~ 2 | 0/-0.005 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | 0/-0.005 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | 0/-0.005 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | 0/-0.005 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | 0/-0.005 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | 0/-0.005 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 11 | 0/-0.005 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | 0/-0.005 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | 0/-0.005 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | 0/-0.005 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 20 | 0/-0.005 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1 ~ 2 | g6 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | g6 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | g6 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | g6 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | g6 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | g6 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 11 | g6 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | g6 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | g6 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | g6 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 20 | g6 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1 ~ 2 | h7 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | h7 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | h7 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | h7 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | h7 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | h7 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 11 | h7 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | h7 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | h7 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | h7 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 20 | h7 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1 ~ 2 | m6 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | m6 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | m6 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | m6 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | m6 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | m6 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 11 | m6 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | m6 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | m6 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 16 | m6 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 20 | m6 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 1 ~ 2 | p6 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 4 | p6 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 5 | p6 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 6 | p6 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 7 | p6 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 0 ~ 10 | 15 ~ 60 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Profilo montaggio laterale
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Tolleranza D.E. lato di posizionamento
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Diam. vite M(mm)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Lunghezza cono E(mm)
A(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali