Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | Codice profilo | ||
Con gola circonferenza | Con intaglio | Con sede vite di fermo | |||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPGJ | JPCJ | JPDJ | S (Rotondo) D (A rombo) |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | - | G | - | A | - | Posizione sede |
JPGJS10 JPCJD8 | - - | P9.05 P5.05 | - - | L6 L20 | - - | B3.5 B10.1 | - | G5 | - | A8.2 | - | X |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | d | ℓ1 | ℓ2 | C1 | m | H | (W) | ||||
Tipo | Codice profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | Quando D | Quando D≥P | |||||||||
JPGJ | S (Rotondo) D (A rombo) | 6 | -0.004 -0.012 | 2.00~6.00 | 3~12 | 2.0~20.0 | 4.5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1.5 |
6S | 2~12 | 2 | 0.5 | |||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 3.00~8.00 | 4~16 | 6.5 | 6 | 6 | 1.5 | 4 | 11 | 3.5 | 1.8 | |||
8S | 3~16 | 3 | 0.5 | |||||||||||
10 | 3.00~10.00 | 5~20 | 3.0~20.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 13 | 4 | 2.2 | ||||
10S | 4~20 | 3 | 0.5 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00~12.00 | 6~24 | 10 | 8 | 2 | 15 | 5 | 2.5 | |||||
12S | 5~24 | 4 | 0.5 | |||||||||||
16 | 10.00~16.00 | 8~32 | 5.0~20.0 | 14 | 8 | 3 | 5 | 19 | 7 | 4 | ||||
16S | 7~32 | 4 | 0.5 | |||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00~20.00 | 10~40 | 18 | 8 | 3 | 23 | 9 | 5 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | G Incrementi di 1mm | A Incrementi di 0.1mm | Posizione sede | ℓ3 | ℓ4 | h | c | m | H | Vite di fermo applicabile | (W) | |||||
Tipo | Codice profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | Quando D | Quando D≥P | ||||||||||||||
(Con intaglio) JPCJ | (Con sede vite di fermo) JPDJ | S (Rotondo) D (A rombo) | 6 | -0.004 -0.012 | 5.00~7.00 | 12~20 | 5.0~20.0 | 3~9 | 2.0~8.0 | X Y Applicabile solo al profilo a rombo. | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 8 | M4 | 3 | 1.5 |
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~9.00 | 14~22 | 2.0~12.0 | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 4 | 11 | M5 | 3.5 | 1.8 | ||||||
10 | 5.00~11.00 | 15~25 | 2.0~16.0 | 2 | 13 | M6 | 4 | 2.2 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00~12.00 | 15~25 | 2.0~20.0 | 15 | 5 | 2.5 | ||||||||||||
16 | 10.00~16.00 | 24~35 | 2.0~28.0 | 10.5 | 5.5 | 2 | 3 | 5 | 19 | M8 | 7 | 4 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00~20.00 | 27~40 | 2.0~36.0 | 13.5 | 8.5 | 23 | 9 | 5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JPCJD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1] |
JPCJS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1] |
JPCJS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1] |
JPCJS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1] |
JPCJS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1] |
JPCJS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-40/0.1] |
JPDJD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,Y] |
JPDJD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,Y] |
JPDJD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,Y] |
JPDJD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,Y] |
JPDJD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,Y] |
JPDJD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,Y] |
JPDJS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1] |
JPDJS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1] |
JPDJS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1] |
JPDJS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1] |
JPDJS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1] |
JPDJS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1] |
JPGJD6-P[2-6/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJD6S-P[2-6/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJD8-P[3-8/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJD8S-P[3-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJD10-P[3-10/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJD10S-P[3-10/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJD12-P[5-12/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJD12S-P[5-12/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJD16-P[10-16/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] |
JPGJD16S-P[10-16/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] |
JPGJD20-P[13-20/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] |
JPGJS6-P[2-6/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJS6S-P[2-6/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJS8-P[3-8/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJS8S-P[3-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
JPGJS10-P[3-10/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJS10S-P[3-10/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJS12-P[5-12/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJS12S-P[5-12/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] |
JPGJS16-P[10-16/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] |
JPGJS16S-P[10-16/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] |
JPGJS20-P[13-20/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Profilo montaggio laterale | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | ℓ1 (mm) | A (mm) | G (mm) | Posizione sede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 8 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 12 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 16 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 20 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 28 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 36 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Sede vite di fermo | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 8 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Sede vite di fermo | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 12 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Sede vite di fermo | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 16 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Sede vite di fermo | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 20 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Sede vite di fermo | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 28 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Sede vite di fermo | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 36 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 2 ~ 6 | 6 | 3 ~ 12 | 2 ~ 20 | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 2 ~ 6 | 6S | 2 ~ 12 | 2 ~ 20 | 2 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 3 ~ 8 | 8 | 4 ~ 16 | 2 ~ 20 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 3 ~ 8 | 8S | 3 ~ 16 | 2 ~ 20 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 3 ~ 10 | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 3 ~ 10 | 10S | 4 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 5 ~ 12 | 12 | 6 ~ 24 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 5 ~ 12 | 12S | 5 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 10 ~ 16 | 16 | 8 ~ 32 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 10 ~ 16 | 16S | 7 ~ 32 | 5 ~ 20 | 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 13 ~ 20 | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 2 ~ 6 | 6 | 3 ~ 12 | 2 ~ 20 | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 2 ~ 6 | 6S | 2 ~ 12 | 2 ~ 20 | 2 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 3 ~ 8 | 8 | 4 ~ 16 | 2 ~ 20 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 3 ~ 8 | 8S | 3 ~ 16 | 2 ~ 20 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 3 ~ 10 | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 3 ~ 10 | 10S | 4 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 5 ~ 12 | 12 | 6 ~ 24 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 5 ~ 12 | 12S | 5 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 10 ~ 16 | 16 | 8 ~ 32 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 10 ~ 16 | 16S | 7 ~ 32 | 5 ~ 20 | 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | 13 ~ 20 | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito | Trattamento termico | A tempra diretta | Materiale | Acciaio |
In acciaio | EN 1.2510 Equiv. | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | g6 |
Configura
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso
Profilo montaggio laterale
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
ℓ1(mm)
A(mm)
G(mm)
Posizione sede
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali