Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo |
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 55 ~ 60HRC | LPALJ | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | LPALG | |
EN 1.1191 Equiv. | - | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC | LPAL | |
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC | LPALB | |
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | LPALR | |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | LPALS | |
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | LPALD | |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | LPALC |
Cod. comp. | - | P | - | B | - | C | - | A | - | E | - | L |
LPALJA10 LPALC16 | - - | P12.00 P20.00 | - - | B6.5 B7.0 | - | C5 | - | A15 | - | E10 | - - | L0 L5 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | C Incrementi di 1mm | Selezione A | E Incrementi di 1mm | L Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | |||
Tipo | Profilo punta | D | Tolleranza dim. D g6 | ||||||||
Solo profilo A | Solo profilo C | Solo profilo C | |||||||||
LPALJ LPALG LPAL LPALB LPALR LPALS LPALD LPALC | A C | 3 | -0.002 -0.008 | 5.00~6.00 | 5.0~30.0 | Profilo A 1≤C≤P/2 | Profilo C 15 30 45 | Profilo C 3~28 La gamma configurabile dipende dalla dimensione P. Verificare i "Dettagli gamma per dimensione E configurabile" nella tabella sotto. | 0~10 | M3 | 98 |
4 | -0.004 -0.012 | 5.00~9.00 | 5.0~30.0 | M4 | 225 | ||||||
5 | 6.00~10.00 | 5.0~35.0 | M5 | 461 | |||||||
6 | 8.00~12.00 | 5.0~45.0 | M6 | 784 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10.00~15.00 | 5.0~45.0 | M8 | 1911 | ||||||
10 | 12.00~20.00 | 5.0~55.0 | M10 | 3783 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 16.00~20.00 | 5.0~55.0 | M12 | 6605 | ||||||
16 | 18.00~24.00 | 5.0~60.0 | M16 | 16366 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 5.0~60.0 | M20 | 32928 |
P | E Incrementi di 1mm | ||
A 15 | A 30 | A 45 | |
5.00~ 8.00 | 4~6 | 3 | - |
8.01~12.00 | 6~12 | 4, 5 | 3 |
12.01~16.00 | 8~16 | 5~9 | 4, 5 |
16.01~20.00 | 10~20 | 7~12 | 5~7 |
20.01~25.00 | 12~24 | 8~15 | 6~9 |
25.01~30.00 | 14~28 | 10~18 | 7~11 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza cono E (mm) | A (°) | C (mm) | Lunghezza lato posizionamento B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 6 | 3 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 4 | 5 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 5 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 6 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 6 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 7 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 20 | 10 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | 0 ~ 20 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 18 ~ 24 | 16 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 12 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 15 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 6 | 3 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 4 | 5 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 15 | - | - | 1 ~ 5 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 15 | - | - | 1 ~ 5 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 7 ~ 12 | 6 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 6 | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 7 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 11 ~ 20 | 10 | 0 ~ 20 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 20 | 10 | 0 ~ 20 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | 0 ~ 20 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 18 ~ 24 | 16 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 12 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 15 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 6 | 3 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 6 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 20 | 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | 0 ~ 20 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 18 ~ 24 | 16 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 6 | 3 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 7 ~ 12 | 6 | 0 ~ 15 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 6 | 0 ~ 15 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 20 | 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 12 | 0 ~ 20 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 18 ~ 24 | 16 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 8 | 3 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 4 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 5 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | 6 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 6 | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 9 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 7 | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 11 ~ 20 | 10 | 0 ~ 20 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 20 | 12 | 0 ~ 20 | - | - | 1 ~ 10 | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 17 ~ 27 | 16 | 0 ~ 25 | - | - | 1 ~ 12 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 21 ~ 30 | 20 | 0 ~ 25 | - | - | 1 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 8 | 3 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 7 ~ 12 | 6 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 9 ~ 15 | 8 | 0 ~ 10 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 11 ~ 20 | 10 | 0 ~ 20 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 20 | 12 | 0 ~ 20 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 17 ~ 27 | 16 | 0 ~ 25 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Conico R | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 21 ~ 30 | 20 | 0 ~ 25 | 3 ~ 28 | 15 ~ 45 | - | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 4 ~ 8 | 3 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 5 ~ 9 | 4 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 4 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | R | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 6 ~ 10 | 5 | 0 ~ 10 | - | - | 1 ~ 5 | 5 ~ 35 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Filettature | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | g6 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza cono E(mm)
A(°)
C(mm)
Lunghezza lato posizionamento B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali