Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | Profilo di attacco | Codice materiale |
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 55 ~ 60HRC | LP (Rotondo) LPD (A rombo) | M (A pressione) U (Maschiato) X (Filettato) | J |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | G | ||
EN 1.1191 Equiv. | - | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC o sup. | Y | ||
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC o sup. | B | ||
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | R | ||
EN 1.4301 Equiv. | - | - | S | ||
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | D | ||
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | C |
Cod. comp. | - | P | - | B | - | R | - | G | - | L | - | T | ||||||||
Tipo | Parte fissa | Materiale | Punta | D | ||||||||||||||||
LP LPD | U X | J J | B A | 8 10 | - - | P10.00 P11.98 | - - | B10.0 B5.0 | - | R10 | - | G8 | - - | L14 L10 | - - | T2.0 T5.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0,1mm | R Incrementi di 1mm | G Incrementi di 1mm | L Incrementi di 1mm | T Incrementi di 0.5mm | |||||
Tipo | Profilo di attacco | Codice materiale | Profilo punta | D | |||||||
Profilo A / solo Profilo C | solo Profilo B | Profilo M / solo Profilo U | solo Profilo X | ||||||||
LP (Rotondo) LPD (A rombo) Applicabile quando D≥3. | M (Àajustement forcé) U (Taraudée) (D≥6) X (Filetée) (D≥3) | J G Y B R S D C | A B C | 2 | 2.50〜4 | 1.5〜25.0 | Profilo A R≥P/2 Profilo C R≤P/2 | Profilo B G≤P | 2〜6 | 0〜6 | 1.0〜10.0 |
3 | 3.50〜6 | 2.0〜25.0(10.0) | 3〜8(6) | 0〜8(6) | |||||||
4 | 3.50〜7 | 2.0〜25.0(10.0) | 3(4)〜10(8) | 0〜10(8) | |||||||
5 | 4.00〜8 | 2.0〜30.0(10.0) | 5〜15(10) | 0〜15(10) | |||||||
6 | 5.00〜10 | 2.0〜40.0(12.0) | 6(10)〜15(12) | 0〜15(12) | |||||||
8 | 6.00〜11 | 2.0〜40.0(15.0) | 8(14)〜16 | 0〜16 | |||||||
10 | 8.00〜13 | 3.0〜50.0(20.0) | 10(14)〜20 | 0〜20 | |||||||
12 | 10.00〜15 | 3.0〜50.0(20.0) | 12(14)〜24 | 0〜24 | |||||||
16 | 13.00〜18 | 5.0〜50.0(20.0) | 16〜32 | 0〜32 | |||||||
20 | 16.00〜22 | 5.0〜50.0(20.0) | 20〜40 | 0〜40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LPDMBA3-P[3-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBA4-P[3-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBA5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBA6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[3-500/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBA8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[3-500/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBA10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[4-500/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBA12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-R[5-500/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBA16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-R[7-500/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBA20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-R[8-500/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBB3-P[3-6/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-6/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBB4-P[3-7/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-7/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBB5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-8/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBB6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-G[1-10/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBB8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-G[1-11/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBB10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-13/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBB12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-15/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBB16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-18/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBB20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-22/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBC3-P[3-6/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBC4-P[3-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBC5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-4/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBC6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[1-5/1]-L[10-12/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBC8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[1-5/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBC10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-6/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBC12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-7/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBC16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-9/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMBC20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-11/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCA3-P[3.5-5/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCA4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCA5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCA6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[3-500/1]-L[6-12/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCA8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[3-500/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCA10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[4-500/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCA12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-R[5-500/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCA16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-R[7-500/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCA20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-R[8-500/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCB3-P[3.5-5/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-6/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCB4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-7/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCB5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-G[1-8/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCB6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-G[1-10/1]-L[6-12/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCB8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-G[1-11/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCB10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-13/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCB12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-G[1-15/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCB16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-18/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCB20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-G[1-22/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCC3-P[3.5-5/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCC4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-3/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCC5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[1-4/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCC6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[1-5/1]-L[6-12/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCC8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[1-5/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCC10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-6/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCC12-P[10-15/0.01]-B[3-20/0.1]-R[1-7/1]-L[14-24/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCC16-P[13-18/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-9/1]-L[16-32/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMCC20-P[16-22/0.01]-B[5-20/0.1]-R[1-11/1]-L[20-40/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMDA3-P[3.5-5/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[3-6/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMDA4-P[3.5-7/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[4-8/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMDA5-P[4-8/0.01]-B[2-10/0.1]-R[2-500/1]-L[5-10/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMDA6-P[5-10/0.01]-B[2-12/0.1]-R[3-500/1]-L[6-12/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMDA8-P[6-11/0.01]-B[2-15/0.1]-R[3-500/1]-L[14-16/1]-T[1-10/0.5] |
LPDMDA10-P[8-13/0.01]-B[3-20/0.1]-R[4-500/1]-L[14-20/1]-T[1-10/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Profilo montaggio laterale | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | G (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 10 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 4 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 5 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 7 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 8 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 1 ~ 7 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 10 ~ 12 | 2 ~ 12 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | 1 ~ 11 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 13 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 3 ~ 20 | 1 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 1 ~ 18 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 1 ~ 22 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 10 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 7 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 9 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 11 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3.5 ~ 5 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3.5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 4 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 5 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 7 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 8 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3.5 ~ 5 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 6 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3.5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | 1 ~ 7 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | 1 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | 1 ~ 11 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 13 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 3 ~ 20 | 1 ~ 15 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 1 ~ 18 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con smusso | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 1 ~ 22 | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3.5 ~ 5 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3.5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 15 | 12 | m6 | 14 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | 1 ~ 7 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 18 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 9 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Conico R | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 ~ 22 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | 1 ~ 11 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 3.5 ~ 5 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 3.5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 4 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 2 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 5 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | - | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 6 ~ 11 | 8 | m6 | 14 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 3 ~ 500 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | R | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 8 ~ 13 | 10 | m6 | 14 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | 4 ~ 500 | 1 ~ 10 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso
Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento
Profilo montaggio laterale
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
G(mm)
R(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali