Bullone di supporto / rotondo / con flangia / testa piatta / filettatura interna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi di regolazione altezza/Standard:Immagine relativa
Materiale: EN 1.2510 Equiv.
Durezza: 60~63HRC

Specifiche

Cod. comp.-A
KKB15
KKBE15

-

1
■Standard
Cod. comp.PBHQFPrezzo unitario
TipoLKKB
KKB15202503622 
20 
25 

■Con foro per sensore
Cod. comp.Selezione APBHQFPrezzo unitario
TipoLKKBE
KKBE151
1.5
2
202503622 
20 
25 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KKB15
KKB20
KKB25
KKBE15-[1,​1.5,​2]
KKBE20-[1,​1.5,​2]
KKBE25-[1,​1.5,​2]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)
Fori per sensore A
(mm)

71.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Senza foro-

73.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1020Senza foro-

76.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1025Senza foro-

-

1 9 giorni 1015Tipo foro1 ~ 2

-

1 9 giorni 1020Tipo foro1 ~ 2

-

1 9 giorni 1025Tipo foro1 ~ 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Con flangia Profilo punta lato ingresso Rotonde Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Piatto
Spec. sezione guida di inserimento Non fornito Profilo montaggio laterale Dritti (A pressione) Trattamento superficie Non fornito
Trattamento termico Non fornito Materiale Acciaio In acciaio EN 1.2510 Equiv.
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø) 20 Profilo flangia Compatte

Prodotti complementari

Supporto tecnico