Bullone di supporto / rotondo / con flangia / testa piana smussata / attacco a pressione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Con flangia/Conici, standard:Immagine relativa
MaterialeDurezzaProfilo flangiaProfilo pernoStandardFlangia compatta
EN 1.7242 Equiv.Durezza cementazione
55HRC~ (prof.: 0.7~0.8)
RotondoA romboFLPDC-
CompattaRotondaFLPAQFSPAQ
A romboFLPDQFSPDQ

Specifiche

Cod. comp.-L-P-B
FLPDC12-L18-P14.25-B7
■Standard
Cod. comp.L
Incrementi di 1mm
P
Incrementi di 0.01mm
B
Incrementi di 1mm
H(W)P.C.D.QFPrezzo unitario
TipoD0
-0.005
FLPDCFLPAQFLPDQ
FLPDC (Rotonda)
FLPAQ
FLPDQ
(Compatta)
1015~236.00~13.003~7442.5303021   
1213.00~16.00484333324   
1616.00~20.00565414128   

■Flangia compatta
Cod. comp.L
Incrementi di 1mm
P
Incrementi di 0.01mm
B
Incrementi di 1mm
H(W)P.C.D.QFPrezzo unitario
TipoD0
-0.005
FSPAQFSPDQ
FSPAQ
FSPDQ
(Compatta)
1213~236.00~13.003~7382.5252517  
1613.00~16.00424292921  
2016.00~20.00465333325  

Varianti

Con flangia/Conici, standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FLPAQ10-L[15-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1]
FLPAQ12-L[15-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1]
FLPAQ16-L[15-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1]
FLPDC10-L[15-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1]
FLPDC12-L[15-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1]
FLPDC16-L[15-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1]
FLPDQ10-L[15-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1]
FLPDQ12-L[15-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1]
FLPDQ16-L[15-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1]
FSPAQ12-L[13-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1]
FSPAQ16-L[13-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1]
FSPAQ20-L[13-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1]
FSPDQ12-L[13-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1]
FSPDQ16-L[13-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1]
FSPDQ20-L[13-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Profilo flangia Dimensione D.E. H
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
L
(mm)
1 9 giorni 10Rotonde6 ~ 1310Compatte443 ~ 715 ~ 23
1 9 giorni 10Rotonde13 ~ 1612Compatte483 ~ 715 ~ 23
1 9 giorni 10Rotonde16 ~ 2016Compatte563 ~ 715 ~ 23
1 9 giorni 10A rombo6 ~ 1310Rotonde443 ~ 715 ~ 23
1 9 giorni 10A rombo13 ~ 1612Rotonde483 ~ 715 ~ 23
1 9 giorni 10A rombo16 ~ 2016Rotonde563 ~ 715 ~ 23
1 9 giorni 10A rombo6 ~ 1310Compatte443 ~ 715 ~ 23
1 9 giorni 10A rombo13 ~ 1612Compatte483 ~ 715 ~ 23
1 9 giorni 10A rombo16 ~ 2016Compatte563 ~ 715 ~ 23
1 9 giorni 10Rotonde6 ~ 1312Compatte383 ~ 713 ~ 23
1 9 giorni 10Rotonde13 ~ 1616Compatte423 ~ 713 ~ 23
1 9 giorni 10Rotonde16 ~ 2020Compatte463 ~ 713 ~ 23
1 9 giorni 10A rombo6 ~ 1312Compatte383 ~ 713 ~ 23
1 9 giorni 10A rombo13 ~ 1616Compatte423 ~ 713 ~ 23
1 9 giorni 10A rombo16 ~ 2020Compatte463 ~ 713 ~ 23

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Con flangia Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Con smusso Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Profilo montaggio laterale Dritti (A pressione) Trattamento superficie Non fornito Trattamento termico Cementazione
Materiale Acciaio In acciaio EN 1.7242 Equiv. Tolleranza D.E. lato di posizionamento g6
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza 0/-0.005

Prodotti complementari

Supporto tecnico